Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Компактне рішення для подачі електроживлення в системах, орієнтованих на економічність Надійна подача електричного живлення відіграє важливу роль навіть в областях, де на передньому плані стоїть компактність та економічність.

Компактне рішення для електроживлення, що складається з блока живлення та електронного автоматичного вимикача пристрою, на DIN-рейці

Комбінація з компактного джерела живлення UNO POWER та електронного автоматичного вимикача пристрою CBMC забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання навіть в умовах обмеженого простору. Джерело живлення UNO POWER вирізняється простотою системної діагностики вихідної напруги за допомогою контакту перемикання без потенціалу землі. Крім того, висока щільність потужності дозволяє економити місце, а високий ККД сприяє зниженню енергоспоживання.

Компактні рішення для електричного живлення
Джерело живлення UNO POWER
Компактне джерело живлення в системах, орієнтованих на економічність.
Дізнатися більше
Джерело живлення UNO POWER
Електронний автоматичний вимикач пристрою
Багатоканальний електронний автоматичний вимикач пристрою захищає вашу установку.
Дізнатися більше
Електронний автоматичний вимикач пристрою

Переваги

  • Економія місця в шафі керування завдяки малій габаритній ширині
  • Ефективність завдяки надзвичайно низьким втратам на холостому ходу й особливо високому ККД
  • Простота системної діагностики вихідної напруги за допомогою контакту перемикання без потенціалу землі та світлодіоду DC OK
  • Гнучкість завдяки простоті налаштування вихідної напруги та номінального струму окремих каналів
  • Можливість послідовного з’єднання без дотримання мінімальної відстані до суміжних модулів

Рішення Power Reliability, що відповідає усім вимогам