Наші ідеальні команди: поєднання виробів з доданою вартістю Поєднуйте та отримуйте переваги: кожен з наших виробів Power Reliability сам по собі забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання. У поєднанні вони дають ще більше переваг. Дізнайтеся тут, як комбінації виробів можуть забезпечити більшу прозорість даних, покращений захист, інтелектуальне управління навантаженням, простий моніторинг енергоспоживання та інтелектуальне керування акумулятором.
Джерело живлення QUINT POWER і захист від перенапруг PLT-SEC
Оптимально узгоджене рішення — подвоєний термін служби джерела живлення Ідеальна команда: джерело живлення QUINT POWER і захист від перенапруг PLT-SEC
Оптимально узгоджене поєднання однофазного захисту від перенапруг PLUGTRAB PLT-SEC і джерела живлення QUINT POWER забезпечує максимальний захист вашої системи навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Переваги
- Вдесятеро кращий захист джерела живлення від перенапруг
- Подвоєння очікуваного строку експлуатації джерела електричного живлення
- Висока надійність планування завдяки розширеній гарантії
Джерело живлення QUINT POWER і система автоматичного вимикача пристрою CAPAROC
Один інтерфейс — повна прозорість даних для надійної системи 24 В Ідеальна команда: джерело живлення QUINT POWER і система автоматичного вимикача пристрою CAPAROC
Поєднуйте електричне живлення QUINT POWER із системою автоматичного вимикача пристрою CAPAROC і користуйтеся перевагами системної інтеграції. Завдяки центральному інтерфейсу для QUINT POWER і CAPAROC можлива проста й економічна інтеграція джерела живлення в мережевий протокол системи автоматичного вимикача пристрою:
- Інтерфейс PROFINET забезпечує повну прозорість і доступ до всієї системи.
- Вебсервер забезпечує можливість доступу на місці до робочих станів, повідомлень про несправності й докладних даних щодо налаштування системного рішення.
Переваги
- Передача всіх необхідних експлуатаційних даних щодо системи захисту або ДБЖ через польову шину до контролера
- Проста інтеграція у контролер завдяки готовим функціональним блокам
- Повна прозорість експлуатаційних даних від входу до окремого запобіжника
- Скорочення часу простою до мінімуму
Рішення для живлення забезпечує повну цілісність даних від первинного обладнання до захищених ланцюгів споживачів.
Джерело живлення TRIO POWER з вбудованим автоматичним вимикачем пристрою
Живлення та захист в одному пристрої — для інтелектуального управління навантаженням Ідеальна команда: джерело живлення TRIO POWER з вбудованим автоматичним вимикачем пристрою
Джерело живлення TRIO POWER поєднує функції джерела живлення та захисту пристрою в одному компактному корпусі.
Переваги
- Живлення та захист в одному пристрої завдяки інтегрованому багатоканальному захисту пристрою
- Низькі витрати на встановлення завдяки зменшенню зусиль на монтаж та електромонтаж на 70 %
- Просте введення в експлуатацію шляхом ручного керування або налаштування параметрів через IO-Link
- Висока експлуатаційна готовність завдяки пріоритетному управлінню навантаженням з інтелектуальним самоконтролем
- Економія місця завдяки невеликій габаритній ширині та можливості послідовного з’єднання
QUINT DC UPS та акумуляторний модуль
Інтелектуальне управління акумулятором — мінімум зусиль, максимальний термін служби Ідеальна команда: QUINT DC UPS та акумуляторний модуль
Розумне джерело живлення QUINT DC UPS з технологією IQ Technology контролює та оптимізує роботу акумуляторного модуля, знижує витрати на технічне обслуговування та підвищує експлуатаційну готовність вашої установки. Оптимально підібрані характеристики заряджання також максимізують термін служби автоматично розпізнаного акумуляторного модуля.
ДБЖ можна легко інтегрувати у наявні промислові мережі за допомогою вбудованого інтерфейсу Ethernet.
Переваги
- Оцінювання стану акумуляторів (SOH) та рівня заряду (SOC) завдяки інтелектуальній системі управління акумуляторами (BMS)
- Автоматичне розпізнавання ємності акумулятора та технологій (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
- Моніторинг вихідного струму та напруги, а також ручне відключення та підключення установки
- Технологія SFB Technology забезпечує вибіркове спрацювання стандартних автоматичних вимикачів; паралельно підключені споживачі продовжують працювати
Прилад вимірювання енергії EMpro та котушка Роговського
Моніторинг енергоспоживання за принципом Plug-and-Play — рішення для наявної системи Ідеальна команда: прилад вимірювання енергії EMpro та котушка Роговського
Поєднання багатофункціонального приладу вимірювання енергії EMpro та котушки Роговського можна модернізувати у всіх стандартних системах всього за кілька простих кроків. Записані дані про енергію можна легко інтегрувати в системи вищого рівня.
Переваги
- Лише три кроки до вимірювання енергії завдяки інтуїтивно зрозумілому помічнику зі встановлення
- Заощадження часу на електромонтаж та конфігурування завдяки прямому підключенню стандартних котушок Роговського
- Просте введення в експлуатацію та обслуговування завдяки інтелектуальним функціям вебсервера і дисплея
- Швидка інтеграція в систему керування та управління завдяки сучасним рішенням для обміну даними та цифровим сервісам