Рішення для високої експлуатаційної готовності обладнання в галузі машинобудування Вимоги до рішень з електроживлення у машинобудуванні такі ж різноманітні, як і сфери застосування самих машин. Важливими питаннями під час планування машини завжди є наявність вільного простору та економічна ефективність використовуваних виробів. Завдяки нашим рішенням для забезпечення високої експлуатаційної готовності обладнання в галузі машинобудування ми завжди запропонуємо вам відповідний варіант.

Виробничі машини у виробничому цеху

У машинобудуванні існують різні сфери застосування, які потребують надійного рішення для електроживлення. Дізнайтеся про приклади індивідуальних комбінацій виробів для виробництва промислового обладнання, серійних і спеціальних машин. Ми пропонуємо інноваційні рішення для живлення 24 В постійного струму, а також надійний захист від перенапруг для системи подачі живлення та відповідні рішення для моніторингу. Наш досвід забезпечує безперебійність процесів, оптимізацію енергоефективності та безпеку в будь-якому виробничому середовищі.

Ознайомтеся з прикладами для живлення ваших машин, які є основою для надійної роботи системи.

Інтерактивна мапа зображення: Промисловість з виробничими лініями, серійними та спеціальними машинами, компонентами для виробництва промислового обладнання
Вантажні роботи, фольгування, укладання у штабелі
Шляхом сполучення частин машини утворюється повна виробнича лінія. У цьому типі спеціальних машин основна увага приділяється компактному рішенню, яке можна швидко і легко встановити і ввести в експлуатацію.
Дізнатися більше
Роликові конвеєри, внутрішня логістика
Це передбачає надійне живлення з використанням модуля накопичення енергії, що не потребує обслуговування, наприклад ПЛК, а також датчиків і виконавчих елементів. Захист від перенапруг забезпечує безпечну роботу системи подачі живлення. Завдяки нашому рішенню ми пропонуємо просте введення в експлуатацію для високоточного моніторингу різних електричних параметрів.
Дізнатися більше
Підіймально-транспортна машина
Ми також пропонуємо відповідне рішення для цього типу серійних машин. Особливо в умовах обмеженого простору це компактне рішення забезпечує швидке встановлення з гнучкими можливостями регулювання. Тут також легко можна здійснювати безперервний моніторинг електричних параметрів під час роботи.
Дізнатися більше
Верстат
Місце — це завжди проблема. У цьому рішенні, наприклад, для серійного машинобудування, ми використовуємо джерело живлення з вбудованим захистом пристроїв. Захист від перенапруг типу 3 забезпечує надійну роботу навіть у разі перенапруги, спричиненої перемиканнями. Відображення та аналіз даних енергоспоживання гарантовано швидкою інтеграцією та простим встановленням наших приладів вимірювання енергії EMpro.
Дізнатися більше
Багатоярусний склад, конвеєрні технології
На багатоярусних складах вам потрібна повна прозорість даних щодо живлення 24 В постійного струму і модульний захист від наслідків перенапруги, перевантаження і короткого замикання. У цьому прикладі ми реалізуємо це за допомогою компактного пристрою захисту від перенапруг типу 2 в системі подачі живлення. Наші прилади вимірювання енергії роблять можливими відображення, оцінювання та передача всіх даних щодо енергоспоживання через різні комунікаційні інтерфейси. Джерело безперебійного живлення з високою функціональністю в поєднанні з багатофункціональним захистом пристрою формують систему розподілу енергії і доповнюють це рішення.
Дізнатися більше
Транспортування, комплектування замовлень, обв’язування
Прозоре оцінювання даних має важливе значення для багатьох машин спеціального призначення. У цьому випадку ми пропонуємо комунікативні рішення, які залишаються гнучкими завдяки регульованим струмам спрацьовування. У поєднанні з вимірюванням енергії на живильному боці ви можете відстежувати дані щодо енергоспоживання. Система також захищена пристроєм захисту від перенапруг.
Дізнатися більше
Модулі конвеєрного обладнання
Завдяки нашим джерелам живлення зі ступенем захисту IP67 серії TRIO ми також пропонуємо оптимальне рішення для конвеєрних технологій. Завдяки стандартизованим штекерним з'єднанням, як-от M12, встановлення за принципом Plug-and-Play є дуже простим.
Дізнатися більше
Серійна машина

Живлення серійних машин

Від високофункціональних машин, які передають виміряні значення і стани до систем вищого рівня через комунікаційні компоненти, до компактних пристроїв з низьким рівнем функціональності. Ціновий тиск на серійні машини особливо високий, але, з іншого боку, серійні машини також передбачають високий ступінь стандартизації, оскільки тут використовуються уніфіковані процеси та компоненти.

Пропозиція щодо компактного живлення серійної машини

Інтерактивна мапа зображення: Вироби для живлення високофункціональної серійної машини
Реле моніторингу
За допомогою наших реле перевантаження і струму ви можете контролювати однофазні електричні кола й відключати машину від мережі у разі недостатньої напруги або у певних діапазонах напруги. Контрольні моніторингу є ефективним засобом для запобігання пошкодженням машини.
Дізнатися більше
Реле моніторингу
Джерело живлення UNO POWER
Серія UNO POWER пропонує базову функціональність з добре відомою якістю наших джерел живлення.
Дізнатися більше
Джерело живлення UNO POWER
Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою
За допомогою наших електронних автоматичних вимикачів пристрою ви можете вибірково захищати свої ланцюги. Наш асортимент включає від одно- до восьмиканальних автоматичних вимикачів пристрою з різними характеристиками спрацьовування та систему автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC з можливістю вільного налаштування.
Дізнатися більше
Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою

Пропозиція щодо базового живлення серійної машини

Інтерактивна мапа зображення: Вироби для живлення компактних серійних машин
Реле моніторингу
За допомогою наших реле перевантаження і струму ви можете контролювати однофазні електричні кола й відключати машину від мережі у разі недостатньої напруги або у певних діапазонах напруги. Контрольні моніторингу є ефективним засобом для запобігання пошкодженням машини.
Дізнатися більше
Реле моніторингу
Джерело живлення UNO POWER
Серія UNO POWER пропонує базову функціональність з добре відомою якістю наших джерел живлення.
Дізнатися більше
Джерело живлення UNO POWER
Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою
За допомогою наших електронних автоматичних вимикачів пристрою ви можете вибірково захищати свої ланцюги. Наш асортимент включає від одно- до восьмиканальних автоматичних вимикачів пристрою з різними характеристиками спрацьовування та систему автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC з можливістю вільного налаштування.
Дізнатися більше
Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою
Машинний цех зі спеціальними машинами

Живлення машин спеціального призначення

Спеціальні машини часто виконують складні та взаємопов'язані завдання і спеціально розробляються для конкретних застосувань. Незважаючи на те, що деякі з них є стандартизованими технологічними одиницями, вони відрізняються з погляду планування та функціонування. Модульність і можливість розширення часто відіграють вирішальну роль в машинах спеціального призначення. Нижче ви знайдете два приклади того, як за допомогою наших виробів і рішень можна реалізувати подачу живлення, моніторинг і, звичайно ж, живлення 24 В для спеціальної машини.

Пропозиція щодо живлення та моніторингу комплексної, модульної машини спеціального призначення

Інтерактивна мапа зображення: Пропозиція виробу для подачі живлення з моніторингом та живлення 24 В із селективним розподілом потужності
Захист від перенапруг типу 2
Захистіть свою спеціальну машину від перенапруги, наприклад, внаслідок комутаційних операцій, вже на етапі подачі живлення.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг типу 2
Прилади вимірювання енергії
За допомогою наших приладів вимірювання енергії ви завжди можете контролювати дані про споживання ваших машин. Різні варіанти виробу задовольняють усі вимоги щодо моніторингу параметрів. За бажанням ви також можете викликати дані про споживання через смарт-сервіс у хмарі.
Дізнатися більше
Прилади вимірювання енергії
Джерело живлення TRIO POWER
Наші джерела живлення TRIO POWER забезпечують надійне живлення ваших машин спеціального призначення. Як рішення для живлення зі стандартною функціональністю вони вже пропонують широкий спектр можливостей.
Дізнатися більше
Джерело живлення TRIO POWER
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Електронна система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC задовольняє усі вимоги. Завдяки можливості вільного налаштування і різним модулям живлення ви можете створити власний індивідуальний захист для контролера, датчиків або виконавчих елементів.
Дізнатися більше
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Пропозиція щодо компактного електроживлення спеціальної машини з функцією буферизації

Інтерактивна мапа зображення: Пропозиція для спеціальної машини із середньою функціональністю
Захист від перенапруг типу 2
У цьому прикладі ми також захищаємо машину від пошкоджень, які можуть виникнути під час перемикань, за допомогою захисту від перенапруг типу 2 вже на етапі подачі живлення.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг типу 2
Реле моніторингу
За допомогою наших реле моніторингу та струму в системі подачі живлення ви можете виявити несправності в установці на ранній стадії та вимкнути її, перш ніж станеться пошкодження або, в гіршому випадку, пожежа.
Дізнатися більше
Реле моніторингу
Джерело безперебійного живлення
ДБЖ постійного струму серії TRIO POWER — це джерело живлення з вбудованим джерелом безперебійного живлення в одному компактному пристрої. Це економить місце у шафі керування без зниження функціональності.
Дізнатися більше
Джерело безперебійного живлення
Пристрої накопичення енергії
Наші пристрої накопичення енергії забезпечать вам необхідний резерв на випадок, якщо електричне живлення колись припиниться. Батареї з різними джерелами енергії доступні в декількох класах потужності.
Дізнатися більше
Пристрої накопичення енергії
Електронні автоматичні вимикачі пристроїв
За допомогою наших електронних автоматичних вимикачів пристрою ви можете вибірково захищати свої ланцюги. Наш асортимент включає від одно- до восьмиканальних автоматичних вимикачів пристрою з різними характеристиками спрацьовування та конфігуровану систему автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC.
Дізнатися більше
Електронні автоматичні вимикачі пристроїв
Людина перед кількома установками для лиття під тиском

Живлення та захист у сфері виробництва промислового обладнання

Коли машини стають більшими і складнішими, ви швидко потрапляєте в сферу виробництва промислового обладнання. У випадку спеціальних і серійних машин подача живлення відбувається переважно безпосередньо на машині або всередині неї. У сфері виробництва промислового обладнання електропостачання також можливе за більшої відстані між обладнанням і шафами керування.

Для таких випадків ми також пропонуємо відповідний захист і моніторинг даних про споживання та продуктивність, а також відповідні рішення для живлення 24 В.

Пропозиція щодо безперебійного, комунікативного рішення для живлення

Інтерактивна мапа зображення: Пропоноване рішення для подачі живлення та його захисту з моніторингом для системи з високою функціональністю
Захист від перенапруг
Захист від перенапруг типу 2 необхідний для роботи обладнання високої експлуатаційної готовності із централізованим живленням різних компонентів системи.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг
Прилади вимірювання енергії
Прилади вимірювання енергії EMpro дозволяють відстежувати широкий спектр даних про споживання. Помилки відображаються ще до виникнення відмови. Водночас дані про споживання можна використовувати для оптимізації роботи системи з погляду енергоефективності.
Дізнатися більше
Прилади вимірювання енергії
Джерела живлення QUINT Power
Джерела живлення серії QUINT POWER задовольняють усі вимоги. Реалізуйте комунікативне рішення з електроживлення, що складається з джерела живлення та ДБЖ або системи автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC.
Дізнатися більше
Джерела живлення QUINT Power
Джерело безперебійного живлення
З ДБЖ QUINT ви будете в безпеці навіть у разі відмови енергопостачання. У поєднанні з пристроями накопичення енергії ви можете створити власні індивідуальні резерви енергії на випадок вимкнення подачі електроенергії.
Дізнатися більше
Джерело безперебійного живлення
Пристрої накопичення енергії
Наші пристрої накопичення енергії забезпечать вам необхідний резерв на випадок, якщо постачання колись припиниться. Батареї з різними джерелами енергії доступні в декількох класах потужності.
Дізнатися більше
Пристрої накопичення енергії
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Електронна система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC забезпечує найвищу гнучкість вашої установки. CAPAROC передбачає можливість вільного налаштування, і завдяки різним модулям живлення ви можете створити власний індивідуальний захист для контролера, датчиків або виконавчих елементів.
Дізнатися більше
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Пропозиція щодо живлення та буферизації системи, що не потребує технічного обслуговування

Інтерактивна мапа зображення: Пропозиція щодо рішення для обладнання середньої функціональності
Захист від перенапруг
Захист від перенапруг типу 2 необхідний для роботи обладнання високої експлуатаційної готовності із централізованим живленням різних компонентів системи.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг
Реле моніторингу
За допомогою наших реле моніторингу та струму в системі подачі живлення ви можете виявити несправності в установці на ранній стадії та вимкнути її, перш ніж станеться пошкодження або, у найгіршому випадку, пожежа.
Дізнатися більше
Реле моніторингу
Джерела живлення QUINT Power
Забезпечте оптимальну експлуатаційну готовність системи за допомогою джерел живлення QUINT POWER з високою функціональністю.
Дізнатися більше
Джерела живлення QUINT Power
Ємнісні модулі
Ємнісні модулі, що не потребують обслуговування, забезпечать достатній резерв потужності на випадок відмови живлення.
Дізнатися більше
Ємнісні модулі
Автоматичні вимикачі пристроїв PTCB
Одноканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою забезпечують необхідний захист. Незалежно від того, чи це електронний слабкострумовий запобіжник <1 А, чи регульований до 8 А, з PTCB ви зберігаєте компактність і гнучкість у захисті вашого пристрою.
Дізнатися більше
Автоматичні вимикачі пристроїв PTCB
Джерело живлення для настінного монтажу зі ступенем захисту IP67

Живлення модулів в польових умовах зі ступенем захисту IP67

Живлення обладнання у полі, наприклад з конвеєрними технологіями, також відіграє важливу роль. З нашими джерелами живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67 ви можете швидко і легко реалізувати правильне електроживлення для різних сегментів системи. Джерела живлення передбачають можливість настінного монтажу. Це дає змогу встановлювати їх поруч із відповідним споживачем. Підключення за допомогою стандартних круглих роз'ємів перетворює формування кабельних з’єднань на дитячу забавку.

Три пристрої захисту для інтерфейсів передачі даних і сигналів, встановлені на DIN-рейку

Пристрої захисту для інтерфейсів передачі даних і сигналів у машинобудуванні

Захист інтерфейсів передачі сигналів і даних

Захист кабелів передачі даних і сигнальних проводів також важливий під час планування та експлуатації систем і машин. Тут ми покажемо вам лише невеликий асортимент компонентів, які захищають, наприклад, лінію передачі даних між контролером і сервером. Високочастотні завади на лініях живлення або сигнальних проводах усуваються за допомогою наших вузьких фільтрувальних модулів. Для захисту сигнальних інтерфейсів для датчиків або виконавчих елементів також доступний широкий асортимент пристроїв захисту від перенапруг.