Джерела живлення зі ступенем захисту IP67

Джерела електричного живлення зі ступенем захисту IP67

Надійні джерела живлення зі ступенем захисту IP67 ідеально підходять для децентралізованого живлення в польових умовах. Стійкий до атмосферних впливів литий алюмінієвий корпус захищає пристрої від потрапляння пилу та води. Таким чином, імпульсні блоки живлення IP67 забезпечують високу експлуатаційну готовність системи навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Різні варіанти підключення пристрою забезпечують гнучкість під час монтажу.

Переваги

  • Встановлення безпосередньо на споживачі в полі економить кабель і звільняє місце в шафі керування
  • Міцний корпус з литого під тиском алюмінію забезпечує високу експлуатаційну готовність завдяки стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища (температура, пил і вода)
  • Висока ударна та вібраційна стійкість і електрична міцність
  • Розширені можливості діагностики завдяки світлодіодам DC-OK та AC-OK
  • NEC Class 2 (POUT <100 Вт)

Джерела живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67 Для прямого монтажу на споживачі в полі

Джерело живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67
Кабельні з’єднання M12 Power для джерела живлення IP67
TRIO IP67 із кабельною системою M12 Power
Джерело живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67

Джерела живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67 оптимально підходять для безпосереднього монтажу на споживачі в полі. Завдяки литому алюмінієвому корпусу, стійкому до атмосферних впливів, пристрій забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Польовий монтаж джерела живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67 економить кабель і звільняє місце в шафі керування.

Кабельні з’єднання M12 Power для джерела живлення IP67

Для гнучкого монтажу джерела живлення зі ступенем захисту IP67 доступні у виконаннях з різними роз’ємами для підключення пристроїв:

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 В постійного струму/3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 В постійного струму/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 В постійного струму/10 A
  • 24 В постійного струму/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 В постійного струму/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 В постійного струму/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 В постійного струму/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 В постійного струму/10 A

TRIO IP67 із кабельною системою M12 Power

Комбінуйте джерело живлення TRIO POWER IP67 з іншими виробами Phoenix Contact зі ступенем захисту IP67:

  • З’єднувачі та кабелі для підключення пристроїв і польової кабельної розводки
  • Керовані комутатори IP67
  • Системи вводу/виводу зі ступенем захисту IP67
  • NearFi — безконтактна передача та даних
  • Освітлення верстатів

Огляд продукції

Відео про виріб

Джерело живлення TRIO IP67

Джерела живлення TRIO IP67 з кабельним з’єднанням M12 Power

Відповідні технології з'єднання для кожного застосування

Для гнучкого монтажу джерела живлення TRIO IP67 доступні у виконаннях з різними роз’ємами для підключення пристрою.

Відповідні кабельні з’єднання: