Y distributor, 4-position, unshielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A
Розподільники для роз’ємів M8, M12 та AS-Interface
Розподільники дозволяють створювати кабельні з’єднання відповідно до ваших вимог. Ми пропонуємо багатий вибір виробів для різних комутаційних схем і конструкцій: від M8 та M12 до AS-Interface. Ми також залюбки створимо індивідуальні рішення за запитом замовника. Максимум можливостей для розподілу сигналів, даних та живлення або адаптування різних інтерфейсів.
Y distributor, 3-position, unshielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A, Parallel distributor
Y distributor, 4-position, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M8, coding: A and Socket straight M8, coding: A
T distributor, CC link, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Parallel distributor
AS-Interface H distributor with a high degree of protection, parallel wired, for the distribution of AS-Interface flat-ribbon conductors
Y distributor, 5-position, Socket straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Plug straight M12, coding: A, Parallel distributor
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 0.3 m
T distributor, PROFIBUS DP (12 Mbps), 5-position, shielded, Socket straight M12, coding: B, on Plug straight M12, coding: B and Plug straight M12, coding: B, Fixed M12 thread on plug input
T distributor, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, 4-position, unshielded, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Socket straight M12, coding: A, Parallel distributor
AS-Interface distributor with a high degree of protection, for a branch from two flat-ribbon conductors to a 2.0 m PUR round cable with free cable end
Переваги
- Потенціал для економії за рахунок розподілу і об’єднання сигналів
- Компактний електромонтаж завдяки варіантам з великою кількістю полюсів
- Розподільники з екрануванням на 360° для надійної передачі та розподілу сигналів
- Гнучка інтеграція нових пристроїв завдяки використанню адаптерів та розподільників
- Менша кількість інтерфейсів завдяки розподільнику з опресованим провідником
- За запитом можливе виконання індивідуальних розподільників із довжиною провідника відповідно до побажань клієнта