Пристрої захисту від перенапруг для інформаційних систем

Захист від перенапруги для інформаційних і телекомунікаційних систем

Інтерфейси інформаційних технологій особливо чутливі до перенапруг. Погіршення високої швидкості передачі даних схемою захисту є небажаним явищем. Потужні та швидкодійні компоненти забезпечують надійний захист з мінімальним затуханням. Надійне обмеження перенапруг. Ширина каналу залишається практично незмінною.

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Surge protection device
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Surge protection device
2906787

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and knife disconnection for three signal wires with common reference potential. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage. Indirect grounding via gas discharge tube, EX e approval for zone 2, HART-compatible. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Переваги

  • Дотримання всіх стандартів — як на захист від перенапруги, так і на мережі високої швидкості
  • Захист будь-яких широко використовуваних систем і каналів передачі сигналів завдяки багатому вибору продукції
  • Універсальність використання завдяки типам і технологіям з’єднання, що відповідають конкретним практичним ситуаціям
  • Рознімне виконання розрядників забезпечує просту перевірку
Пристрій захисту від перенапруг для інформаційних систем

Пристрої захисту від перенапруг для інформаційних систем

Конфігуратор захисту від перенапруг для інформаційних систем

Створіть свій оптимальний захист від перенапруг для мереж передачі даних.

Огляд лінійки продукції

Вироби з лінійки продукції DATATRAB DT для різних застосувань
Однокомпонентний пристрій захисту від перенапруг для телекомунікаційних застосувань із різними технологіями з’єднання
PLUGTRAB PT-IQ з технологією з’єднання Push-in та 3-ступеневою сигналізацією
Вироби з лінійки продукції DATATRAB DT для різних застосувань

Продукція Phoenix Contact, що належить до лінійки DATATRAB DT, забезпечує захист для різних практичних ситуацій:

  • Високошвидкісні мережі до Ethernet 10 Гбіт
  • мережі з інтерфейсом RS-485
  • аналогові та цифрові інтерфейси для телекомунікації, зокрема DSL

Усі пристрої захисту від перенапруг постачаються з технологіями з’єднання, що відповідають особливостям тієї чи іншої системи.

Варіант DT-LAN-CAT6+ підтримує різні протоколи передачі даних і забезпечує особливо високу швидкість: Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring і DS1.

DATATRAB на вибір може використовуватися як адаптер або модуль для DIN-рейки.

Однокомпонентний пристрій захисту від перенапруг для телекомунікаційних застосувань із різними технологіями з’єднання

Із габаритною шириною лише 6 мм вузький модуль TERMITRAB complete з інтерфейсом TTC‑6‑1x2‑TELE… забезпечує надійний захист для телекомунікаційних інтерфейсів. Захисна схема оптимізована для систем VDSL. Навіть за високої швидкості передачі даних до 250 Мбіт/с компактний пристрій захисту від перенапруг надійно захищає від перехідних завад без впливу на корисний сигнал.

Пристрої захисту для телекомунікаційних інтерфейсів доступні у виконанні з технологією з’єднання Push-in або гвинтовим з’єднанням.

PLUGTRAB PT-IQ з технологією з’єднання Push-in та 3-ступеневою сигналізацією

Інтелектуальні пристрої захисту від перенапруг PLUGTRAB PT-IQ надійно захищають канали передачі даних. Захисна схема спеціально адаптована для високочастотних систем. Водночас забезпечується неперервний контроль усіх компонентів захисної схеми, що обмежують напругу.

Перевага для користувача: ці пристрої здатні розпізнавати передкритичні стани, що виникають унаслідок частих перенапруг, і сигналізувати про них. Завдяки багаторівневому індикатору стану завжди можна перевірити, в якому стані перебуває пристрій захисту:

  • червоний колір = необхідна заміна
  • жовтий колір = рекомендується заміна
  • зелений колір = розрядник у нормі

За допомогою контролера можна реалізувати віддалену групову сигналізацію для всіх підключених захисних пристроїв. На вибір доступні дві технології з’єднання: традиційна гвинтова і зручна технологія Push-in.

Захист від перенапруги для інформаційних систем

DATATRAB під час роботи

Типові сфери застосування

Захисні пристрої для інформаційних технологій застосовуються у двох сферах:

  • Інтерфейси для передачі даних
  • Телекомунікаційні системи

Системи обміну даними відрізняються дуже низькими напругами та дуже високою швидкістю передачі. Натомість для телекомунікаційних систем через особливості кабельної інфраструктури властиві нижча швидкість передачі даних та вища напруга.