Резервне живлення системи для складних умов застосування Технологічні системи вимагають високої експлуатаційної готовності. Короткі перерви можуть призвести до значної шкоди через простої. Резервна система з довгим строком служби, що витримує екстремальні умови, гарантує безпеку.

Компоненти для резервного живлення системи, встановлені на DIN-рейку

Надійна резервна система живлення з функцією профілактичного обслуговування забезпечує максимальну експлуатаційну готовність. Комбінація з джерел живлення QUINT POWER і резервних модулів QUINT S-ORING дозволяє розв’язувати мережі живлення та повністю розділяти провідники аж до споживача. Окрім симетричного розподілу навантаження й ізольованого прокладання проводів, система також відкриває можливість повного контролю усіх компонентів. ​

Резервне живлення системи для складних умов застосування
Пристрій захисту від перенапруг PLUGTRAB-SEC
Надійний захист від перенапруг для ваших систем.
Дізнатися більше
Пристрій захисту від перенапруг PLUGTRAB-SEC
Електричне живлення QUINT POWER
Потужне джерело живлення для надійного живлення 24 В.
Дізнатися більше
Електричне живлення QUINT POWER
Резервний модуль QUINT S-ORING
Резервні модулі гарантують повне резервування аж до споживача.
Дізнатися більше
Резервний модуль QUINT S-ORING
Електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB
Найвужчий пристрій захисту згідно з вашими вимогами.
Дізнатися більше
Електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB

Переваги

  • Повне резервування й постійний моніторинг аж до споживача
  • Подвійний захист від перенапруг вторинної сторони з сертифікацією SIL3
  • Електронні автоматичні вимикачі пристроїв запобігають подачі вихідної напруги в імпульсний блок живлення у разі несправності й сигналізують про порушення
  • Пристрій захисту від перенапруг підвищує експлуатаційну готовність завдяки захисту від перехідних завад
  • Змінний пристрій захисту від перенапруг з можливістю профілактичної перевірки за допомогою Checkmaster2

Рішення Power Reliability, що відповідає усім вимогам