Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Активні резервні модулі
Активний резервний модуль QUINT S-ORING розв’язує мережі живлення за допомогою MOSFET і окремо підводить проводи до навантаження. У поєднанні з джерелом живлення QUINT POWER вхідна напруга та лінія розв’язування повністю контролюються. Активний резервний модуль QUINT ORING використовує технологію ACB Technology (Auto Current Balancing Technology). Це зменшує навантаження на джерела електричного живлення, подовжуючи строк їхньої служби.
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 40 A, output: 24 V DC/1 x 80 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Переваги
- Профілактичний функціональний контроль завдяки постійному моніторингу вхідної напруги та лінії розв’язування
- Повне резервування до споживача
- Економія енергії 70 % завдяки польовому транзистору типу метал-оксид-напівпровідник
- Захист від перенапруг, що можуть виникати на виході (OVP), збільшує експлуатаційну безпеку до максимуму
- Захисне лакове покриття відповідно до стандартів ATEX та IECEx для екстремальних умов експлуатації
Активний резервний модуль QUINT S-ORING
Активний резервний модуль QUINT SINGLE-ORING
Активний резервний модуль QUINT S-ORING виконує розв’язку за допомого польового транзистору типу метал-оксид-напівпровідник і забезпечує таким чином максимальну експлуатаційну готовність та безпеку. Мережа гальванічно розв’язана та підведення проводів до споживача повністю розділено. У поєднанні з джерелом живлення 4 покоління QUINT POWER вхідна напруга та лінія розв’язки повністю контролюються. Розширений варіант та варіант VP із захисною схемою та захистом від надмірної перенапруги (Over Voltage Protection) захищає чутливих споживачів. Підвищена напруга обмежується до < 28,8 В або < 30 В.
Варіант VP > 30 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Варіант Plus > 28,8 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Активний резервний модуль QUINT ORING
Активний резервний модуль QUINT ORING із технологією ACB Technology
Модулі QUINT ORING із технологією ACB Technology забезпечують рівномірне навантаження на блоки живлення й подвоюють строк служби джерел живлення з резервуванням. Вперше резервні модулі з широким діапазоном вхідної напруги пропонують також технологію ACB Technology для 12-вольтових систем із резервуванням.
Завдяки одній системі з двох джерел живлення QUINT POWER та одного QUINT ORING вхідна напруга, вихідний струм та лінія розв’язування повністю контролюються. Система завчасно повідомляє про втрату резервування. Крім того, резервні модулі мають захист від перенапруг OVP (Over Voltage Protection). Він захищає навантаження від напруги >32 В постійного струму і, таким чином, забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання для всіх можливих систем.
Активний резервний модуль із технологією ACB Technology
Вдвічі більший строк служби завдяки технології ACB Technology
Через асиметрію часто лише один блок живлення бере на себе все навантаження, тоді як інший блок працює в холостому режимі. Це призводить до термічного навантаження на блок живлення і, як наслідок, до його швидкого старіння.
Технологія ACB Technology модулів ORING забезпечує симетричне навантаження обох джерел живлення. При цьому система безперервно визначає різницю вхідної напруги між джерелами живлення й автоматично регулює її до відхилення 300 мВ. Таким чином, струм навантаження розділяється повністю симетрично, що подвоює термін служби резервної системи.
Завдяки використанню сучасної технології MOSFET наявне теплове навантаження знижується на 70 %.
Завдяки меншій розсіюваній потужності всі компоненти шафи керування залишаються прохолоднiшими.
Експлуатаційна безпека має найвищий пріоритет
Експлуатаційна готовність має першочергове значення, особливо для технологічних виробничих установок. Захист від максимальної напруги (OVP) захищає наступні споживачі від перенапруг понад 30 В пост. струму або 28,8 В пост. струму, що виникають на виході.
Резервна система, що складається з джерела електричного живлення QUINT POWER та активного резервного модуля QUINT4-S-ORING/+, забезпечує максимальну експлуатаційну безпеку завдяки сертифікації рівня повноти безпеки (SIL). Використовуйте систему в застосунках із функціональною безпекою до рівня повноти безпеки SIL 3 (IEC 61508).
Резервна система подачі електричного живлення