The new fourth-generation QUINT ORING modules feature application-specific surge protection, as well as two outputs that ensure maximum system availability. The ACB Technology (Auto Current Balancing) also doubles the service life of the redundantly operated power supplies, and thus contributes to minimizing your system costs.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Redundancy module
1088206
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Докладно про виріб
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA000011FNK
Ідентифікатор відповідності: TA25015MIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DK-114506-ULNK
Ідентифікатор відповідності: TA25015McULus Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA000011FcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827ATEX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx DEK 22.0089XCCC
Ідентифікатор відповідності: 2023322303005535UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Ідентифікатор відповідності: GYJ23.1282XEAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010102095cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827CCC
Ідентифікатор відповідності: 2023322303005535IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx DEK 22.0089XATEX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Ідентифікатор відповідності: GYJ23.1282XСумісна продукція
Переваги
Поширені запитання
Is it sufficient if only one "+" and "-" are connected to the load?
No, it is strongly recommended that all outputs are connected to the load or supply rail. This is the only way to guarantee redundancy up to the load. In the event of a cable break on the output side, the load can therefore continue to be supplied.
Is there a signal if there is a cable break on the output side or if a cable is not connected?
Yes, if 2.1 or 2.3 are not connected, the "Red OK" relay (3.1 - 3.2) opens and the two red LEDs on the bar graph start to flash.
Does the item have integrated surge protection?
Yes, the item has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply.... Переглянути більше
Yes, the item has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply. The fault is signaled via the "Red OK" relay (13/14) and the LED.
Переглянути меншеWhat is "ACB"?
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3... Переглянути більше
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3 V. Thanks to the balanced utilization and the lower load on an individual power supply, the service life of the redundant system can be doubled.
Переглянути менше