The Auto Current Balancing ACB technology of the QUINT ORING modules doubles the service life of redundantly operated power supplies by evenly utilizing the power supply units. The load current is automatically distributed symmetrically.
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
-
Redundancy module
2902879
Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 40 A, output: 24 V DC/1 x 80 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Ідентифікатор відповідності: TA25015M| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE362819XGABS
Ідентифікатор відповідності: 20-2022537-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAA000011FIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0044cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Поширені запитання
Does the QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 have integrated surge protection?
Yes, the QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the r... Переглянути більше
Yes, the QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply. The fault is signaled via the "Red OK" relay (13/14) and the LED.
Переглянути меншеWhat is "ACB"?
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3... Переглянути більше
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3 V. Thanks to the balanced utilization and the lower load on an individual power supply, the service life of the redundant system can be doubled.
Переглянути менше