ACB Technology Для того, щоб відмова мережі живлення не призводила до зупинення установки, В застосуваннях із високими вимогами до експлуатаційної безпеки виникає потреба в резервних джерелах живлення. Активні резервні модулі QUINT ORING з використанням технології ACB Technology. Технологія ACB Technology забезпечує симетричне навантаження на джерела живлення й таким чином подвоює строк експлуатації резервної системи.

Резервний модуль у шафі керування

Максимізує строк експлуатації і заощаджує енергію

Резервне джерело живлення в установках з високими вимогами до рівня безпеки піклується про те, щоб відмова електромережі на призводила простою. Технологія ACB Technology (Auto Current Balancing) подовжує строк експлуатації резервного джерела живлення завдяки рівномірному розподілу навантаження між блоками живлення.

Джерело живлення з симетричним розподілом струму навантаження

Симетричний розподіл струму навантаження

Симетричне навантаження джерел живлення

Технологія ACB Technology подовжує строк експлуатації резервного
джерела живлення завдяки рівномірному розподілу навантаження між блоками живлення. Через асиметрію часто лише один блок живлення бере на себе все навантаження, тоді як інший блок працює в холостому режимі. Це призводить до термічного навантаження на блок живлення і, як наслідок, до його швидкого старіння. Завдяки використанню сучасної технології польового транзистору типу метал-оксид-напівпровідник наявне теплове навантаження знижується на 70 %. Ця нижча розсіювана потужність гарантує, що всі компоненти шафи керування залишаються прохолодними, а загальний термін служби резервної системи подвоюється.

  • Рівномірне навантаження резервного джерела живлення
  • Зменшення теплового навантаження на обидва джерела живлення
  • Удвічі довший строк експлуатації резервного рішення
Індикація симетричного навантаження джерела живлення

Індикація симетричного навантаження на приладі

Сигналізація про симетричне навантаження

Гістограма відображає симетричне навантаження джерел живлення. Користувач з першого погляду може побачити, яка вхідна напруга вище, тобто яке джерело живлення є більш навантаженим.

Різні стани можна просто зчитати. Проблеми швидко визначаються, що дозволяє виправити їх в короткий термін. Індикація і відображення відповідають рекомендаціям NAMUR.

Розпізнавання критичних станів та запобігання її виникненню

Модуль QUINT ORING контролює струм навантаження та попереджує, якщо встановленні значення перевищуються. Якщо при розширенні установки користувач підключає до системи резервного електричного живлення додаткових споживачів, це може призвести до втрати резервної спроможності.

Якщо, наприклад , два резервних джерела живлення з номінальним струмом 5 А живлять контролер, який вимагає 5 А, і буде підключений додатковий споживач на 3 А, то це навантаження буде перекрито з резерву потужності. Необхідний струм 8 А буде забезпечений без падіння напруги.

Однак у такому разі відсутнє резервування: у разі виходу з ладу одного з двох блоків живлення другий пристрій вже не здатний задовольнити потребу у струмі силою 8 А. Світлодіод негайно інформує користувача про втрату резервування.

Модуль QUINT ORING контролює струм навантаження

Приклад 1: підключене резервування, Приклад 2: резервування відсутнє