You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects and processes fast pulse sequences from sensors. The Smart Element has a counter input (source), a control input (gate), a counting direction input (direction) and a configurable output (OUT).
AXL SE CNT1
-
Function module
1088131
Axioline Smart Elements, Function module, Counter input; Counter input: 1; Control input: 1; Counting direction input: 1; Digital output: 1, 24 V DC (100 mA); degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
32-bit counter (up and down)
Maximum input frequency: 150 kHz
Activation of an output is based on a comparative value
Counter control using a hardware or software gate
Single or periodic count
Protected 24 V sensor/actuator supply
Device rating plate stored