Технологія керування для PLCnext Technology

Технологія керування

Використовуйте широкий асортимент технологій керування, щоб привести свою систему у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Працюйте з улюбленими мовами програмування — IEC 61131-3 або мовами високого рівня, як-от C/C++, C# або MATLAB® Simulink®, в режимі реального часу. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.

Go to Product Detail Page for item 2701232
AXL F AI8 XC 1F - Analog module
AXL F AI8 XC 1F - Analog module
2701232

Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Go to Product Detail Page for item 2702017
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Digital module
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Digital module
2702017

Axioline F, Digital I/O module, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, Digital outputs: 8, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Go to Product Detail Page for item 2688501
AXL F AI4 U 1H - Analog module
AXL F AI4 U 1H - Analog module
2688501

Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Go to Product Detail Page for item 2688527
AXL F AO4 1H - Analog module
AXL F AO4 1H - Analog module
2688527

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors