You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects the positions of incremental encoders.
AXL SE INC1 SYM
-
Function module
1088130
Axioline Smart Elements, Function module, Position detection, Incremental encoder; Incremental encoder input: 1, symmetrical encoders in accordance with EIA-422; Digital inputs: 2, 24 V DC; degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705Сумісна продукція
Переваги
Acquisition of digital signals from symmetrical incremental encoders (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Measuring pulses of up to 1 MHz
Evaluating linear or rotary axes
Power supply for 5 V or 24 V encoder
1 input can be used for referencing
Latch function for quick buffering of positions
32-bit register to output the measured increments
Device rating plate stored