The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to output analog voltage and current signals.
AXL F AO4 1H
-
Analog module
2688527
Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/1020/880590/21BSH
Ідентифікатор відповідності: 840RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2449604-PDAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705Сумісна продукція
Переваги
4 analog output channels for the connection of either voltage or current signals
Bipolar voltage outputs, unipolar current outputs
Connection of actuators in 2-conductor technology
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Short-circuit-proof outputs
No derating in all ranges
Short signal rise times
Driving of high loads
Device rating plate stored