Вимірювання енергії всього за три кроки:
Налаштуйте інтерфейс зв’язку, виберіть тип електромережі, виберіть параметри вимірювального входу. Вимірювальні прилади EMpro налаштовуються й інтегруються в мережу всього за три кроки. Помічник зі встановлення запускається автоматично під час першого ввімкнення пристрою. Або ж можна виконати базову конфігурацію за допомогою кнопок керування на пристрої, дотримуючись підказок користувачу.
Multifunctional energy measuring device with direct Rogowski connection and integrated Modbus/TCP and EtherNet/IP™ interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)