Лічильники енергії для виставлення рахунків та багатофункціональні прилади вимірювання енергії

Пристрої для вимірювання енергоспоживання і потужності

Наші вироби для вимірювання енергії та продуктивності реєструють всі електричні змінні, які стосуються вашого моніторингу енергоспоживання: чи то складне вимірювання енергії, просте виставлення рахунків за центрами витрат чи моніторинг продуктивності вашої фотоелектричної установки. Ми приділили особливу увагу зручності для користувача та оптимізації взаємодії з датчиками струму, щоб забезпечити легке встановлення та введення пристроїв в експлуатацію.

Переваги

  • Точний облік енергії для виставлення рахунків за допомогою лічильників енергії EMpro для виставлення рахунків
  • Вимірювання енергії всього за три кроки завдяки приладам вимірювання енергії EMpro з інтуїтивно зрозумілим конфігуруванням
  • Отримуйте доступ до даних про енергоспоживання та інформацію про компоненти по всьому світу за допомогою приладів вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей
  • Виявляйте несправності в окремих фотоелектричних батареях, щоб вжити цілеспрямованих контрзаходів за допомогою системи моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK
Лічильник енергії EMpro для виставлення рахунків

Лічильники енергії для виставлення рахунків

Лічильники енергії EMpro для виставлення рахунків забезпечують точний облік енергії для розрахунків за електроенергію. Спеціальні варіанти особливо підходять для запису даних про енергію з метою виставлення рахунків на зарядних станціях у сфері електромобільності.

Вибирайте з таких виробів:

  • Однофазні лічильники енергії змінного струму для прямого вимірювання до 45 А змінного струму
  • Трифазні лічильники енергії змінного струму для прямого вимірювання до 100 А змінного струму або з трансформаторним входом
  • Лічильники енергії постійного струму для прямого вимірювання до 650 А постійного струму
Прилади вимірювання енергії EMpro

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії

Прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та передають їх до системи керування вищого рівня.

Знайдіть правильний виріб для свого застосування тут:

  • Багатофункціональні прилади вимірювання енергії із входом для трансформатора струму або з можливістю прямого підключення незалежних від виробника котушок Роговського
  • Прилади вимірювання енергії, сумісні з IoT, із входом трансформатора струму або з можливістю прямого підключення котушок Роговського незалежно від виробника
  • Прилади вимірювання енергії з живленням 24 В і входом для трансформатора струму або з можливістю прямого підключення котушок Роговського незалежно від виробника
Система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK

Моніторинг фотоелектричних батарей

Система моніторингу фотоелектричних батарей надійно інформує про стан фотоелектричних установок.

Налаштуйте свою систему моніторингу фотоелектричних батарей за допомогою таких виробів:

  • Комунікаційний модуль з інтерфейсом Modbus/RTU для підключення до восьми модулів вимірювання струму, кожен з яких має модуль вимірювання напруги
  • Модулі вимірювання струму для постійного струму до 20 А
  • Модулі вимірювання напруги до 1500 В постійного струму
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»