Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Моніторинг фотоелектричних батарей для контролю вашої фотоелектричної установки

Контроль фотоелектричних сегментів

У моніторингу фотоелектричних установок вимірювання фотоелектричних батарей є центральним компонентом для підвищення ефективності. Розпізнавайте несправності та вживайте цілеспрямованих заходів: система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK надає надійну інформацію про продуктивність вашої фотоелектричної установки. Система допомагає миттєво реагувати на втрати потужності в окремих сегментах, наприклад, викликані пошкодженням панелей або несправностями контактів і кабелів.

Переваги

  • [x]Зменшення витрат коштів і часу на електромонтаж, оскільки додатковий блок живлення у з’єднувальній коробці не потрібен
  • Гнучкість у проєктуванні батарейних модулів завдяки 4- і 8-канальним варіантам
  • Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції
  • Проста інтеграція в системи моніторингу завдяки комунікації Modbus-RTU
  • Контроль контактів дистанційної сигналізації за допомогою додаткового цифрового входу

Огляд виробу: Система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK

Система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK
Модуль вимірювання напруги SOLARCHECK
Моніторинг фотоелектричної батареї SOLARCHECK
Модуль вимірювання напруги SOLARCHECK
Система моніторингу фотоелектричних батарей SOLARCHECK

Модульна система моніторингу фотоелектричних сегментів SOLARCHECK включає в себе різні пристрої для вимірювання струму та напруги, а також відповідний комунікаційний модуль.

Модуль вимірювання напруги SOLARCHECK

Комунікаційний модуль збирає значення з вимірювальних модулів і передає їх до центральної системи керування. Водночас він використовується для живлення вимірювальних модулів у польових умовах. Комунікаційний модуль можна легко інтегрувати в наявну мережу як учасника Modbus/RTU.

  • Для підключення до восьми вимірювальних модулів і збирання відповідних результатів вимірювань
  • Підготовка даних для передачі у системи керування вищого рівня
  • Живлення підключених вимірювальних модулів

Моніторинг фотоелектричної батареї SOLARCHECK

У модулі вимірювання струму завширшки всього 22,5 мм за допомогою датчиків Холла безконтактно визначаються параметри ваших фотоелектричних установок і передаються на комунікаційний модуль. В асортименті чотири- та восьмиканальні варіанти.

  • 8-/4-канальне вимірювання постійного струму до 20 А
  • Розпізнавання зворотних струмів до -1 А
  • Цифровий вхід для моніторингу, наприклад, контактів дистанційної сигналізації модулів захисту від перенапруги
  • Живлення через комунікаційний модуль

Модуль вимірювання напруги SOLARCHECK

Модуль вимірювання напруги розрахований на напругу постійного струму до 1500 В. Модуль підходить для вимірювання як у заземлених, так і в ізольованих фотоелектричних системах. Ви також можете гнучко використовувати вимірювання напруги поза системою моніторингу як простий аналоговий пристрій.

  • Вимірювання напруги до 1500 В постійного струму у фотоелектричних системах із будь-яким типом заземлення
  • Підключення та живлення через передбачений аналоговий вхід 8-канального модуля вимірювання струму SOLARCHECK
  • Виведення результатів вимірювання напруги у формі аналогового сигналу
  • За потреби можлива активація з комбінації SOLARCHECK та окреме використання

Розподільна коробка для фотоелектричних установок 1500 В постійного струму на 20 батарей із моніторингом батарей

Моніторинг фотоелектричних батарей за допомогою SOLARCHECK дуже простий

Ви можете швидко та легко прокласти кабелі живлення через отвори у вимірювальному модулі. Двопроводовий комунікаційний кабель слугує водночас для електричного живлення вимірювальних модулів. Один комунікаційний модуль живить до 16 вимірювальних модулів без потреби в додатковому джерелі живлення. Вимірювальний модуль має малу габаритну ширину (лише 22,5 мм), тому дає змогу компактно групувати кабелі. Це економить простір у шафі керування. Для оптимальної адаптації системи до практичних потреб комбінуйте 4- та 8-канальні струмовимірювальні модулі.

Приклад застосування: Моніторинг фотоелектричних батарей

Система моніторингу дає змогу одночасно вимірювати до 64 значень постійного струму та восьми значень напруги постійного струму. У сукупності 16 вимірювальних модулів підключаються до одного комунікаційного модуля. Для цього використовується двожильний кабель обміну даними, який служить водночас і для живлення вимірювальних модулів. Це означає, що для такого розширення потрібне лише центральне джерело живлення на комунікаційному модулі.

Автоматизація та візуалізація
Використовуйте безперервне збирання виробничих даних та керування даними. Це підвищує ефективність і продуктивність вашої фотоелектричної установки. Інструменти автоматизації та візуалізації від Phoenix Contact дозволяють об'єднати в мережу установки на відкритому просторі по всьому світу. Завдяки цьому можна безперервно записувати й аналізувати дані. Структура відкритого реєстру системи SOLARCHECK пропонує просту і швидку інтеграцію у ваше індивідуальне програмне середовище.

Графічне представлення топології системи моніторингу фотоелектричних батарей

Комунікаційний модуль збирає результати вимірювання модулів вимірювання струму і через інтерфейс RS-485 (Modbus) передає їх у систему керування вищого рівня.

  • Кожен модуль вимірювання струму реєструє до восьми або чотирьох струмів сегментів.
  • До одного комунікаційного модуля можна підключити до восьми модулів вимірювання струму будь-якого типу.
  • Двопроводова комунікаційна лінія слугує водночас для електричного живлення вимірювальних модулів. Тому на польовому рівні не потрібні додаткові джерела живлення.
  • Модуль вимірювання напруги підключається до відповідного аналогового входу восьмиканальних модулів вимірювання струму і отримує живлення звідти.
  • Усі результати вимірювань можна зчитувати з комунікаційного модуля за допомогою відкритих реєстрів.
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»