Багатофункціональні прилади вимірювання енергії з комунікаційними логотипами

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії

Багатофункціональні прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та пропонують широкий спектр можливостей для передачі цих даних до систем контролю та керування вищого рівня. Ви можете конфігурувати та інтегрувати лічильники енергії в декілька кроків за допомогою орієнтованого на користувача асистента з монтажу на основі веб-технологій. Скористайтеся перевагами легкого підключення наявних на ринку котушок Роговського, а також багатьох зручних у використанні функцій вебсервера та приладів.

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Measuring device
EEM-MB371 - Measuring device
2907955

Multi-functional energy measuring device without display with direct Rogowski connection and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Переваги

  • [x]Лише три кроки до вимірювання енергії завдяки інтуїтивно зрозумілому помічнику зі встановлення
  • Заощадження часу на електромонтаж та конфігурування завдяки прямому підключенню стандартних котушок Роговського
  • Просте введення в експлуатацію та обслуговування завдяки інтелектуальним функціям вебсервера і дисплея
  • Захист даних шляхом цілеспрямованої деактивації функцій конфігурації кнопок та інтерфейсів
  • Швидка інтеграція в систему контролю та керування завдяки сучасним рішенням для обміну даними та цифровим сервісам

Нові вироби

Energy Management Service - On-Premises на монітори з приладами вимірювання енергії та EPC

Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням

Локальна реєстрація, збереження й візуалізація

Energy Management Service - On-Premises — ідеальне рішення для локального контролю енергоспоживання. Скористайтеся перевагами замовлення заздалегідь сконфігурованої системи з інтуїтивно зрозумілими, гнучкими функціями для цілеспрямованої, змістовної візуалізації та аналізу ваших даних щодо енергоспоживання.

Основні характеристики

  • Різні ліцензії на 5, 10, 20, 50, 100 вимірювальних приладів
  • Застосовні EPC: EPC 1502, EPC 1522
  • Типи діаграм: кругова діаграма, лінійна діаграма, гістограма, діаграма Санкея
  • Енергетичні звіти: таблиці, діаграми
  • Відображувані носії: електрика, газ, мазут, вода, стиснене повітря, температура тощо.

Переваги

  • Локальний доступ до всіх даних щодо енергоспоживання, без залежності від зовнішніх серверів
  • Гнучко масштабована система без постійних витрат
  • Заздалегідь сконфігурована комплексна система з автоматичним виявленням пристроїв і майстром конфігурації
  • Прозорий моніторинг за допомогою інформаційних панелей і створення енергетичних звітів
  • Відкрита система для ваших індивідуальних показників енергоефективності (EnPI) та інших видів енергії, таких як газ і вода

Прилади вимірювання енергії EMpro — найшвидший шлях до вимірювання енергії

Докладно про переваги

Людина з планшетом перед приладом вимірювання енергії EMpro, встановленим у дверцятах шафи керування системи перерозподілу
Людина перед відкритими дверцятами шафи керування підключає котушку Роговського безпосередньо до приладу вимірювання енергії EMpro
Людина натискає на кнопку на передній панелі приладу вимірювання енергії EMpro зі зміною кольору в разі несправності
Прилад вимірювання енергії для монтажу на передню панель із символом замка на екрані
Прилади вимірювання енергії EMpro з комунікаційними логотипами
Людина з планшетом перед приладом вимірювання енергії EMpro, встановленим у дверцятах шафи керування системи перерозподілу

Вимірювання енергії всього за три кроки:
Налаштуйте інтерфейс зв’язку, виберіть тип електромережі, виберіть параметри вимірювального входу. Вимірювальні прилади EMpro налаштовуються й інтегруються в мережу всього за три кроки. Помічник зі встановлення запускається автоматично під час першого ввімкнення пристрою. Або ж можна виконати базову конфігурацію за допомогою кнопок керування на пристрої, дотримуючись підказок користувачу.

Людина перед відкритими дверцятами шафи керування підключає котушку Роговського безпосередньо до приладу вимірювання енергії EMpro

Вимірювальний вхід Роговського заощаджує багато часу на електромонтаж та конфігурування. Підключіть напряму будь-яку комерційно доступну котушку Роговського: вироби безпосередньо обробляють сигнал мВ. Немає потреби у вимірювальному перетворювачі, який зазвичай необхідний. Налаштуйте вхід живлення одним натисканням миші. Параметри котушки вже зберігаються на вебсервері.

Людина натискає на кнопку на передній панелі приладу вимірювання енергії EMpro зі зміною кольору в разі несправності

Багато практичних вебсерверів і функцій пристроїв полегшують вашу повсякденну роботу, наприклад моніторинг належної роботи системи або аналіз несправностей у разі обслуговування та підтримки. Окрім налаштування пристроїв, вебсервер можна використовувати для реєстрації даних, оцінки якості мережі й візуалізації потоків енергії як наочних графіків трендів.
Несправності та аварійні стани, що виникають в системі, швидко і чітко розпізнаються на місці експлуатації завдяки зміні кольору на дисплеї.

Прилад вимірювання енергії для монтажу на передню панель із символом замка на екрані

Захистіть свої енергетичні дані від несанкціонованого доступу: відключення елементів керування на приладі запобігає небажаному втручанню на місці. Деактивація інтерфейсів запобігає небажаному доступу до ваших енергетичних даних або незапланованим змінам конфігурації.

Прилади вимірювання енергії EMpro з комунікаційними логотипами

Прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та передають їх до системи керування вищого рівня. Окрім інтерфейсів для класичної передачі даних у промислових мережах, вироби також оснащено інтерфейсом REST API.
Пристрій EMpro, сумісний із технологіями Інтернету речей, може надійно передавати свої дані безпосередньо у хмару через маршрутизатор. Отримайте доступ до своїх даних вимірювання та даних компонентів із будь-якої точки світу. Вам не потрібний шлюз IoT ані для накопичення даних, ані для перетворення даних між локальними мережевими протоколами та протоколами IoT, ані для шифрування.

Руки перед ноутбуком з оболонкою програмування REST

Просте об’єднання в мережу за допомогою EMpro REST API Проста інтеграція у локальні мережі з будь-якого браузера

У локальних мережах завдяки інтегрованому REST API можна отримати простий доступ до пристроїв. REST або Representional State Transfer (передача репрезентативного стану) — це архітектура, поширена в середовищі інформаційних технологій, яка дедалі частіше використовується зокрема й у промислових системах. Проста в експлуатації архітектура інтерфейсу використовує загальновідомі інтернет-протоколи. Збирання даних здійснюється лише кількома командами з будь-якого браузера, наприклад, за допомогою запиту HTTP GET. Вам не знадобляться довгі реєстраційні таблиці чи спеціальні знання промислових протоколів передачі даних.

Переваги для вас завдяки REST API:

  • Формат HTTP/REST/JSON забезпечує зручне та швидке виконання системної інтеграції
  • Спрощений аналіз даних завдяки запитам із можливістю налаштування параметрів і наявній додатковій інформації, такій як серійний номер і позначення пристрою
  • Безпека завдяки концепції «лише зчитування»
  • Можливе паралельне використання інтерфейсів обміну даними, таких як Modbus/TCP
  • Постійне розширення функціональності завдяки оновленням мікропрограмного забезпечення

Розпакування EMpro Відео про встановлення

Легке встановлення й вимірювання енергії всього за три кроки:

  • Створення інтерфейсів зв’язку
  • Вибір типу електромережі
  • Встановлення параметрів вимірювального входу для струму та напруги
Монтажник біля шафи керування використовує онлайн-документацію до приладів вимірювання енергії EMpro за допомогою планшета

Відкрийте для себе онлайн-документацію до наших приладів вимірювання енергії EMpro

Щоб надати вам інформацію про виріб, ми застосовуємо абсолютно новий підхід із новим форматом онлайн-документації до приладів вимірювання енергії EMpro. Незалежно від того, що ви використовуєте, — телефон, планшет, ноутбук або настільний ПК, ви заощадите багато часу на пошук інструкцій зі встановлення, функціональних описів або технічних характеристик для наших виробів.
Цю та багато іншої інформації можна знайти у нашій онлайн-документації EMpro. Використовуйте динамічний фільтр вмісту, щоб відобразити інформацію, яка стосується вашого конкретного виробу. Щоб зберегти обрані теми, можна також скористатися списком обраного, який можна швидко викликати за потреби.

Аналіз даних щодо енергії та аналіз показників потужності — розумні прилади вимірювання енергії та послуги


Прилад вимірювання енергії EMpro з логотипом Proficloud.io

Безпосередньо до хмари без шлюзів Доступ до даних по всьому світу

Прилади вимірювання енергії EMpro з прямим під’єднанням до хмари дають змогу взаємодіяти з пристроями з будь-якого місця і в будь-який час. Отримуйте доступ до даних про енергоспоживання та інформації про компоненти по всьому світу без додаткового шлюзу.

Переваги

  • Пряме з’єднання приладу вимірювання енергії з Proficloud без використання додаткового шлюзу Інтернету речей
  • Гнучкий доступ до даних щодо енергоспоживання та інформації про компоненти у будь-який час і з будь-якого місця завдяки смарт-сервісам на Proficloud.io
  • Надійний обмін даними між сумісним з IoT приладом вимірювання енергії та Proficloud.io завдяки шифруванню TLS
  • Простота розширення та масштабованість завдяки динамічним ІТ-ресурсам, які можна швидко адаптувати до ваших індивідуальних потреб

Смарт-сервіси для аналізу даних енергоспоживання й показників потужності Послуги з моніторингу енергоспоживання та програмні рішення

Скористайтеся інтуїтивно зрозумілими, гнучкими функціями для цілеспрямованої, змістовної візуалізації та аналізу ваших даних щодо енергоспоживання.

Energy Management Service — On-Premises

Energy Management Service — Powered by Proficloud.io

Рішення для моніторингу енергоспоживання Energy Management Service — On-Premises — ідеальне рішення для локального моніторингу енергоспоживання. Energy Management Service — Powered by Proficloud.io — ваше автономне рішення.
Доступ Підключіть вимірювальні прилади EMpro до комп’ютера та отримайте безпосередній доступ до аналізу та візуалізації даних. Підключайтеся безпосередньо до IoT за допомогою приладів вимірювання енергії EMpro.
Функції та моніторинг Контролюйте та аналізуйте дані щодо енергоспоживання за допомогою інтуїтивно зрозумілих функцій з можливістю індивідуального налаштування. Скористайтеся перевагами хмарного збирання даних та інтуїтивно зрозумілих, гнучких функцій.
Візуалізація та доступність Energy Management Service — On-Premises можна легко замовити через конфігуратор. Ви можете отримати доступ до даних аналізу з будь-якого місця для змістовної візуалізації.
Інтерактивна карта зображення: Приклад застосування системи керування енергоспоживання на базі Інтернету речей
Оптимальний огляд у вашій компанії
Незалежно від того, чи вибираєте ви рішення EMMA On-Premises або сервіс EMMA на базі Інтернету речей, ви завжди маєте повний огляд процесів, потоків енергії та згенерованих даних у вашій компанії.
Оптимальний огляд у вашій компанії
Всі дані у ваших руках
Дані моніторингу енергоспоживання оцінюються і зберігаються локально на EPC. Крім того, їх можна візуалізувати, наприклад, на моніторі або планшеті. Програмне забезпечення EMMA On-Premises працює на EPC і надає всі графіки та аналізи. EPC вже можна замовити з попередньо встановленим програмним забезпеченням через конфігуратор.
Відкритий комунікаційний інтерфейс
Зв’язок через Ethernet дозволяє підключати різні пристрої до EMMA on Premise. Зв’язок відбувається через REST-API або Modbus/TCP.
Просте підключення до 100 вимірювальних приладів
До 100 вимірювальних приладів просто підключаються до EPC за допомогою комутаторів. Маршрутизатори або інші пристрої керування не потрібні.
Просте підключення до 100 вимірювальних приладів
Автоматична інтеграція без додаткових зусиль
Система автоматично знаходить вимірювальні прилади Phoenix Contact EMpro та інтегрує їх в EMMA On-Premises. REST API дозволяє інтегрувати всі пристрої для передньої панелі та DIN-рейки з асортименту EMpro однаковим чином.
Автоматична інтеграція без додаткових зусиль
Відкрите підключення універсального апаратного забезпечення
Додаткові вимірювальні прилади для вимірювання температури, потоку, електричної енергії та інших видів енергії можна підключити до EMMA On-Premises через реєстратор даних. Зв’язок із реєстратором даних відбувається через Modbus/RTU або шину M-Bus і транслюється у EPC через Modbus/TCP.
Відкрите підключення універсального апаратного забезпечення
Proficloud.io
На платформі промислового Інтернету речей Proficloud.io компанії Phoenix Contact автоматично зберігаються дані приладу вимірювання енергії EMpro з підтримкою промислового Інтернету речей.
Transport Layer Security (TLS)
Безпечна передача даних завдяки протоколу з шифруванням TLS.
Простота підключення
Прилади вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей можна підключити прямо до комутатора або інтернет-маршрутизатора через інтерфейс Ethernet без додаткового шлюзу IoT.
Панель керування EMpro EMMA — загальна системна концепція

Візуалізація та аналіз даних Прості у користуванні інформаційні сторінки та віджети

Перші висновки щодо стану ваших даних та енергоспоживання можна отримати в декілька натискань. Створюйте панелі керування згідно з вашими потребами й використовуйте різні опції візуалізації, як-от кругова діаграма, гістограма, лінійна діаграма тощо.
Використовуйте ці віджети для порівняння окремих виробничих ліній, систем або часових періодів і виявлення прихованого потенціалу для економії.

Панель керування EMpro EMMA — загальна системна концепція

Огляд функцій

  • Можлива інтеграція зовнішніх джерел даних щодо різних видів енергії для подальшої прозорості даних: наприклад, дані про енергоспоживання, потужність, швидкість потоку, температуру
  • Імпорт та експорт даних для використання в інших системах
  • Попередження про попередні порушення граничних значень прямо в інтерфейсі
  • Редактор формул для створення власних ключових показників на основі зібраних даних вимірювань
  • Візуалізація показників енергоспоживання (Energy Performance Indicator — EnPI) за допомогою функції формування звітів
людина у костюмі тримає в руках безкінечну стрічку, що світиться

Постійне вдосконалення

Постійне зростання кількості доступних значень для аналізу енергоспоживання завдяки безперервному вдосконаленню з орієнтацією на користувача. Щоб швидко реагувати на вимоги, які постійно змінюються, команда з розробки розумних рішень орієнтується на потреби клієнтів та умови ринку.

Device Management Service у Proficloud.io

Device Management Service

Контролюйте свої сумісні з хмарними технологіями прилади вимірювання енергії та інші розумні пристрої від Phoenix Contact та керуйте ними за допомогою служби керування пристроями Device Management Service. Ви отримаєте безпосередній огляд інформації про пристрій у вигляді цифрової заводської таблички, яка містить зокрема тип пристрою, серійний номер та версію встановленого мікропрограмного та апаратного забезпечення.
Вони також надають дані щодо стану системи. Так званий TrafficLight дає змогу одразу розпізнати, чи є попередження або помилка в роботі пристрою. Для докладнішої інформації можна отримати доступ до журналів пристроїв.
Регулярне оновлення прошивки необхідне для підтримання безпеки пристроїв. Для цього безпосередньо в сервісі доступна функція оновлення.

Переваги

  • Огляд ваших пристроїв
  • Стан пристроїв
  • Оновлення прошивки з хмари
  • Цифрова табличка й журнали пристроїв
Екран зі знімком екрана Time Series Data Service

Time Series Data Service

Завдяки смарт-сервісу Time Series Data Service платформи промислового Інтернету речей Proficloud.io ви можете отримувати доступ до виробничих даних будь-коли та будь-де.
Інші переваги Time Series Data Service:

  • Можливість планування часів простою та навантажень
  • Підвищення якості продукції завдяки даним
  • Повідомлення у смарт-сервісі або повідомленнях електронної пошти допомагають виявляти складнощі
  • Доступ до спеціальних знань для кожного співробітника
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»