Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MM-EE-EEM-MA570-R - Measuring device
1726496

Multifunctional energy meter, with integrated Modbus RTU/TCP interface, supports multi-rates functions, used to measure electrical parameters up to 600 V, operating temperature up to +70°C

Докладно про виріб