Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням «Energy Management Service - On-Premises»

Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням

Наше програмне забезпечення та послуги для управління енергоспоживанням спеціально розроблені для потреб енергоменеджерів і допоможуть вам у моніторингу й аналізі ваших енергетичних даних відповідно до стандарту ISO 50001. Використовуйте численні функції, щоб виявити джерела потенційної економії, розробити відповідні заходи з енергоефективності та зменшити витрати.

Візуалізуйте й аналізуйте локально або з будь-якого місця

Програмне забезпечення управління енергоспоживанням «Energy Management Service - On-Premises» — ідеальне рішення для локального моніторингу енергоспоживання. Скористайтеся перевагами замовлення заздалегідь сконфігурованої системи з інтуїтивно зрозумілими, гнучкими функціями для цілеспрямованої, змістовної візуалізації та аналізу ваших даних щодо енергоспоживання. Використовуйте як автономне рішення смартсервіс «Energy Management Service - Powered by Proficloud.io».

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Рішення для моніторингу енергоспоживання Ваш локальний моніторинг енергоспоживання відповідно до стандарту ISO 50001, незалежно від зовнішніх серверів/з'єднань з Інтернетом Ваш сервіс для дистанційного моніторингу енергетичних і експлуатаційних даних відповідно до ISO 50001
Доступ Підключіть вимірювальні прилади EMpro до периферійного ПК й отримайте безпосередній доступ до аналізу та візуалізації даних Підключайте прилади вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей безпосередньо до Proficloud.io
Функції та моніторинг Контролюйте й аналізуйте дані щодо енергоспоживання за допомогою інтуїтивно зрозумілих функцій з можливістю індивідуального налаштування Використовуйте інші сервіси на Proficloud.io та отримуйте вигоду від хмарного пошуку даних
Доступність Energy Management Service - On-Premises можна легко замовити в попередньо сконфігурованому вигляді на периферійному ПК із приладдям Зареєструйте прилади вимірювання енергії EMpro на Proficloud.io та замовте послугу в магазині
Докладніше про Energy Management Service - On-Premises Докладніше про Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: ваша система локального моніторингу енергоспоживання


Переваги

  • Ефективний моніторинг енергоспоживання та визначення потенційної економії відповідно до стандарту ISO 50001
  • Масштабована, автономна система з одноразовими витратами на ліцензію та безкоштовними оновленнями
  • Заздалегідь сконфігурована комплексна система з автоматичним виявленням пристроїв і майстром конфігурації
  • Прозорий моніторинг за допомогою інформаційних панелей та енергетичних звітів
  • Відкрита система для індивідуальних показників енергоефективності (EnPI) та інших видів енергії, таких як газ і вода

Докладно про переваги

Energy Management Service - On-Premises на екрані
Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані
Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані
Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані
Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані
Energy Management Service - On-Premises на екрані

Створіть свою локальну систему енергомоніторингу відповідно до стандарту ISO 50001. Відкривайте потенційні можливості для економії завдяки графічним зображенням, діаграмам, аналізу, звітам, редактору формул, а також розрахунку ключових показників і функцій сигналізації. Це дає змогу підвищити енергоефективність, а також скористатися державними субсидіями.

Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані

Насолоджуйтесь довгостроковою економічною ефективністю: ви купуєте одноразові ліцензії на 5, 10, 20, 50 і 100 точок даних без повторних витрат. Energy Management Service - On-Premises працює без доступу до Інтернету і тому гарантує максимальну безпеку. Ваші дані залишаються конфіденційними та захищеними в межах вашої компанії. Крім того, отримуйте безперервно вдосконалене ціннісне рішення для аналізу енергетичних даних завдяки безкоштовним оновленням, орієнтованим на використання.

Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані

Отримайте індивідуально замовлену систему, підготовлену нами з вимірювальними приладами, периферійним ПК, встановленим програмним забезпеченням для моніторингу енергоспоживання та додатковими компонентами. Після підключення вимірювальні прилади автоматично знайдуться в мережі. Це мінімізує зусилля з налаштування. Energy Management Service — On-Premises не залежить виключно від наших вимірювальних приладів. Ви також можете інтегрувати апаратне забезпечення сторонніх виробників за допомогою реєстратора даних або контролера з сімейства PLCnext Control.

Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані

Для аналізу енергетичних даних ви можете створювати індивідуальні робочі панелі та звіти з круговими, стовпчастими, лінійними діаграмами та діаграмами Санкея. Структуруйте свої точки даних самостійно на восьми рівнях ієрархії, від мережі будівлі до окремого вимірювання. У разі перевищення заданих значень характеристик у системі генеруються сигнали тривоги, які, якщо потрібно, надсилаються на електронну пошту.

Програмне забезпечення для моніторингу енергоспоживання на екрані

Створюйте власні ключові показники (EnPI) та розраховуйте їх за допомогою редактора формул. Щоб включити їх у розрахунки, зовнішні або старіші дані про енергоспоживання можна імпортувати як файл CSV. Просто завантажуйте звіти за минулі місяці й роки та діліться ними з іншими людьми.

Топологія системи


Система Energy Management Service — On-Premises складається з приладів вимірювання енергії EMpro, підключених до EPC через комутатор. Інтеграція здійснюється просто через REST API або Modbus/TCP.
Система також дає змогу інтегрувати будь-які вимірювальні прилади Modbus/RTU та шини M-Bus. Дані надсилаються до EPC через реєстратор даних за допомогою Modbus/TCP і відображаються в службі енергоменеджменту.
Завдяки гнучкій та відкритій архітектурі наша система готова до майбутніх розширень та адаптацій у напрямку хмарних технологій, систем управління будівлею та багато іншого.

Інтерактивна мапа зображень: Топологія системи як приклад застосування для моніторингу енергоспоживання на основі Energy Management Service — On-Premises
Периферійні обчислення
PLCnext Control для периферійних обчислень поєднує в собі надійність перевірених промислових ПК з відкритою технологією PLCnext Technology. Вони забезпечують інтелектуальні периферійні рішення Інтернету речей, обробляють великі обсяги даних близько до джерела і швидше реагують на них. Попередньо встановлене програмне забезпечення та графічні інтерфейси полегшують створення додатків Інтернету речей.
Докладніше про периферійні обчислення
Периферійні обчислення
Багатофункціональні прилади вимірювання енергії EMpro
Прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та передають їх до системи керування. Легко налаштовуйте та інтегруйте пристрої за допомогою асистента з монтажу на основі веб-технологій. Скористайтеся перевагами простого безпосереднього підключення котушок Роговського та багатьма практичними функціями.
Докладніше про прилади вимірювання енергії EMpro
Багатофункціональні прилади вимірювання енергії EMpro
Модульні PLCnext Control
Phoenix Contact пропонує декілька ПЛК надійної серії Axiocontrol для PLCnext Technology у різних класах потужності. Вони розроблені для програмування мовами високого рівня, але передбачають можливість класичного застосування з IEC 61131-3. ПЛК можна доповнювати модулями для системи вводу/виводу Axioline та Inline зі степенем захисту IP20.
Докладніше про контролери PLCnext
Модульні PLCnext Control
Відкритість для всіх форм енергії
Система відкрита для всіх форм енергії. Для того щоб визначити й реалізувати потенціал ефективності, ви також реєструєте дані від тепла, газу та інших джерел енергії, використовуючи, наприклад, відповідну сенсорну технологію.
Відкрито для апаратного забезпечення сторонніх виробників
Energy Management Service — On-Premises не залежить виключно від наших вимірювальних приладів і пропонує вам гнучкість у виборі пристроїв. Стороннє апаратне забезпечення можна підключити до системи моніторингу енергоспоживання через реєстратор даних або контролер серії PLCnext Control.
Лічильник енергії EMpro для виставлення рахунків
Лічильники енергії для виставлення рахунків дозволяють вести точний облік енергії для розрахунків за електроенергію. Лічильники енергії змінного струму EMpro реєструють усі важливі електричні параметри у всіх чотирьох квадрантах. Лічильники енергії постійного струму EMpro безпосередньо вимірюють струм і напругу до 650 А/1000 В постійного струму. Дані вимірювань надаються через стандартні комунікаційні інтерфейси.
Докладніше про лічильники енергії EMpro
Лічильник енергії EMpro для виставлення рахунків

Отримати індивідуальну систему енергомоніторингу дуже просто


Людина з лічильниками електроенергії EMpro в руках

Налаштуйте правильну комплексну систему для ваших потреб. Вибирайте з широкого асортименту вимірювальних приладів та іншого приладдя. Це гарантує, що ви отримаєте систему, яка відповідає вашим індивідуальним вимогам.
Отримайте свою систему з периферійним ПК (EPC) та встановленим програмним забезпеченням для управління енергоспоживанням, а також додатковими компонентами в підготовленому нами пакеті.

Функції у програмному забезпеченні управління енергоспоживанням


Інформаційні панелі та візуалізація

Для аналізу даних про енергоспоживання та виявлення потенційної економії ви можете створювати індивідуальні робочі панелі з круговими, стовпчиковими, лінійними діаграмами та діаграмами Санкея. Структуруйте свої точки даних самостійно на восьми рівнях ієрархії від мережі будівлі до окремого вимірювання.

Кругова діаграма Energy Management Service - On-Premises
Гістограма в Energy Management Service - On-Premises
Лінійна діаграма в Energy Management Service - On-Premises
Діаграми Санкея в Energy Management Service - On-Premises
Деревоподібна структура в Energy Management Service - On-Premises
Кругова діаграма Energy Management Service - On-Premises

Кругові діаграми допомагають візуалізувати пропорційне споживання енергії різними пристроями або процесами.

Гістограма в Energy Management Service - On-Premises

Ви можете використовувати гістограми, наприклад, для порівняння енергоспоживання різних відділів або місць розташування.

Лінійна діаграма в Energy Management Service - On-Premises

Лінійні діаграми ідеально підходять для відстеження динаміки споживання енергії протягом певного періоду часу.

Діаграми Санкея в Energy Management Service - On-Premises

Діаграми Санкея особливо корисні для візуалізації потоку енергії в системі.

Деревоподібна структура в Energy Management Service - On-Premises

За допомогою деревоподібної структури можна узагальнити дані з різних точок вимірювання та відобразити їх окремо. Наприклад, ви можете підсумовувати енергоспоживання різних відділів або місць розташування й відстежувати тенденції енергоспоживання за певний період часу.

Ключові показники, звіти та генерація сигналів тривоги

Система дає змогу створювати й розраховувати EnPI, імпортувати зовнішні енергетичні дані, завантажувати звіти, генерувати сигнали тривоги та сповіщення на електронну пошту.

Energy Management Service - On-Premises: запис екрана для розрахунку ключових показників
Energy Management Service - On-Premises: запис екрана звіту про споживання
Energy Management Service - On-Premises: запис екрана звіту про викиди CO2
Energy Management Service - On-Premises: запис екрана порівняльного звіту
Екран аварійної сигналізації у програмному забезпеченні «Energy Management Service - On-Premises»
Energy Management Service - On-Premises: запис екрана для розрахунку ключових показників

За допомогою Energy Management Service — On-Premises можна самостійно створювати та порівнювати ключові показники ефективності (EnPI). Інтегрований редактор формул — корисний інструмент для цього. Він дозволяє розрахувати або підсумувати кілька ключових показників та значень енергоспоживання. Зовнішні або старі дані щодо продуктивності можна імпортувати як файл CSV за допомогою функції імпорту і включити у розрахунки або порівняння.

Energy Management Service - On-Premises: запис екрана звіту про споживання

Основний фокус програмного забезпечення — це звіти про використання енергії у вашій компанії. Всі наявні дані можуть бути відображені графічно у вигляді різних таблиць і діаграм. Наприклад, відображайте свої добові та місячні витрати в таблиці в поєднанні з тепловою картою й отримуйте їх регулярно електронною поштою.

Energy Management Service - On-Premises: запис екрана звіту про викиди CO2

Створюйте звіти про викиди CO₂ на основі введених показників та даних про енергоспоживання. Викиди CO₂ можуть бути визначені за вашими індивідуальними показниками за допомогою розрахункового модуля, а потім відображені в таблицях і діаграмах.
Таким чином зменшуйте та аналізуйте свій екологічний слід і дотримуйтесь встановлених нормативних вимог.

Energy Management Service - On-Premises: запис екрана порівняльного звіту

Створюйте прості таблиці та діаграми, у яких можна порівнювати виробничі системи або частини будівлі. Щоб виявити дефекти або потенційну економію, часто слід порівнювати енергоспоживання аналогічних машин або офісних приміщень між собою. Дані можна легко аналізувати за допомогою автоматичних звітів про поточні порівняння.

Екран аварійної сигналізації у програмному забезпеченні «Energy Management Service - On-Premises»

Аварійні сповіщення генеруються в системі у разі перевищення заданих значень. Таким чином, користувачі своєчасно отримують інформацію про надмірне споживання енергії або дефекти. Усі звіти та сповіщення система за бажанням може надсилати на електронну пошту.

Використання Energy Management Service — On-Premises на планшеті та екранах

Керування користуванням

Energy Management Service - On-Premises поєднує в собі можливості графічного відображення з простим керуванням використанням. Визначте різні права для різних користувачів вашої системи та визначте, які налаштування їм дозволено робити та яку інформацію вони мають право переглядати.

Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Вироби та послуги для управління енергоспоживанням

Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії»