Реалізовані проєкти для виробників пристроїв Стабільне з'єднання: таким чином ми просуваємо вас як виробника приладів
Зменшення, просте використання та багатосторонні можливості застосування з’єднувачів і клем друкованої плати: більше ніж будь-коли в промислових та інфраструктурних рішеннях ключову позицію займають виробники пристроїв. Завдяки нашим знанням сфер застосування та широкому асортименту виробів ми пропонуємо вам розроблені саме для вас послуги.
Переконайтеся самі, які переваги отримують наші клієнти від технології підключення пристроїв від Phoenix Contact.
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для автоматизованих систем керування воротами
Технологія безпосереднього вставлення для автоматичних контролерів: компанія ASO GmbH використовує з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для автоматизованих систем керування воротами Drico 2.0. З’єднувачі компанії Phoenix Contact надають можливість за потреби обладнувати контролери додатковими роз’ємами.
Надійне рішення для підключення сучасного світлодіодного освітлення
Світлодіодні технології для використання просто неба: компанія WE-EF Leuchten GmbH обирає технології з'єднання від Phoenix Contact для джерел світла на вулицях і в будівлях. Завдяки світлодіодним рішенням компанії Phoenix Contact ліхтарі для зовнішнього застосування вирізняються простотою експлуатації та довговічністю.
Сенсорна технологія завтрашнього дня забезпечує наскрізний зв’язок
Single Pair Ethernet (SPE) має все необхідне, щоб зробити з’єднання на останніх метрах більш стабільними та розумними. Виробник датчиків JUMO небезпідставно покладається на SPE як на перспективну систему зв’язку для вимірювальних технологій. Потрібну для цього технологію з’єднання надає Phoenix Contact — як результат тісної співпраці на рівні проєкту.
З’єднувачі для електричного перегонового автомобіля
У самому серці Східної Вестфалії, регіону, відомого своїми технологічними інноваціями, команда студентів з Технічного університету Східної Вестфалії-Ліппе працює над розробкою свого нового електричного перегонового автомобіля для участі у Formula Student. В акумуляторі використовуються різні з’єднувачі Phoenix Contact, зокрема і з’єднувачі для передачі даних і міцні з’єднувачі для клем батареї.
Візуалізація даних у промисловому застосуванні
Оптичні датчики — це «очі» системи у промисловому застосуванні. Однак, як і у випадку з людиною, високопродуктивна периферійна система має забезпечувати безпомилковість і необхідний рівень продуктивності обробки зображень у промислових умовах. З’єднувачі для передачі даних Phoenix Contact забезпечують надійність рішення.
Надійне швидкісне кабельне з’єднання за допомогою RJ45
Для складних умов застосування компанія VDS Verkehrstechnik використовує промислові з’єднувачі для передачі даних RJ45 виробництва Phoenix Contact, щоб забезпечити бездоганну роботу пристроїв вимірювання швидкості навіть у найбільш несприятливих погодних умовах. Завдяки різним напрямкам виводу кабелів з’єднувачі, які можна збирати у полі, забезпечують високий рівень гнучкості під час виконання кабельних з’єднань на об’єкті.
Компактні сервоприводи з технологіями з’єднання М8 і М12
Круглі з'єднувачі для Industrie 4.0: у своїх модульних компактних сервоприводах компанія Jenaer Antriebstechnik покладається на розумні технології з'єднання компанії Phoenix Contact в M8 і M12. Таким чином клієнти суттєво підвищують продуктивність та економічність своїх установок.
Від корпусу електронного обладнання до модуля шафи керування
Ідеальні корпуси для виробничих систем: компактних модулів на нижньому польовому рівні з великою кількістю точок підключення дуже мало. Ось чому компанія Pepperl+Fuchs розробила модуль шафи керування KE5 у співпраці з компанією Phoenix Contact — на базі корпусу електронного обладнання ME -IO.
Модульна концепція корпусу з шинним з’єднувачем для DIN-рейки
Функціональна оболонка для реєстратора температур та енергії: компанія Scheidl GmbH використовує корпуси електронного обладнання серії BC компанії Phoenix Contact для свого регулятора енергії (Energy Controller). Ключ до концепції пристрою створює 16-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки.
Універсальна концепція корпусу для шлюзу Інтернету речей
Корпус для систем Інтернету речей з можливістю адаптації: компанія MyOmega Systems GmbH шукала гнучку концепцію корпусу з високим рівнем модульності деталей і знайшла її у компанії Phoenix Contact: корпус електронного обладнання UCS тепер виконує функцію захисної кришки для шлюзу Інтернету речей «d3».
Корпуси електронного обладнання для автоматизації будівель
Корпуси з переднім з'єднанням для розумних будівель: компанія Neuberger Gebäudeautomation GmbH використовує корпус електронного обладнання ME-IO в системі автоматизації будівель Open.Room. Спільно з компанією Phoenix Contact компанія Neuberger адаптувала корпуси до особливих вимог.