Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Надійне рішення для підключення сучасного світлодіодного освітлення WE-EF Leuchten GmbH обирає технології з’єднання світлодіодних систем Phoenix Contact. За допомогою наших виробів і рішень можна створювати інтелектуальні концепції освітлення, безпечно підключати й надійно експлуатувати їх.

Дорога зі світлодіодними вуличними ліхтарями
  • Компанія WE-EF Leuchten GmbH виробляє світильники для будь-якого зовнішнього застосування.
  • Залежно від галузі застосування сучасні джерела світла сприяють безпеці, добробуту й комфорту на вулицях і в будівлях.
  • У процесі розробки зовнішніх світильників компанія покладається виключно на світлодіодні технології.

Профіль замовника


WE-EF Leuchten GmbH, що базується в Біспінгені, Нижня Саксонія, виробляє світильники для всіх зовнішніх застосувань, а також для приміщень, які потребують особливо добре захищеного освітлення. Основна увага приділяється архітектурному освітленню, а також освітленню вулиць та майданів. Асортимент продукції включає в себе щоглові та підвісні світильники, настінне та стельове освітлення, ландшафтні та цокольні світильники, прожектори та фари, а також підводні світильники та світильники для монтажу в землю.

Застосування


Пітер Етйенс, керівник електротехнічних розробок у компанії WE-EF Leuchten

Пітер Етйенс, керівник електротехнічних розробок демонструє світильник WE-EF із підключенням QPD

У свої нові вуличні світлодіодні ліхтарі компанія WE-EF, окрім інтелектуального світлодіодного драйвера, хотіла додати також комунікаційний модуль для передачі даних вбудованих датчиків. «Ми повністю переробили так званий контролер збірки світильників для проєкту в Білефельді», — пояснює керівник електротехнічних розробок Пітер Етйенс.

«Електроніку треба встановлювати ​​не на щоглу, як це зазвичай буває, а безпосередньо на корпус світильника». Електронна конструкція відповідає вимогам консорціуму ZHAGA згідно з розділом 18. Таким чином, проєктувальники та монтажники можуть бути впевнені, що електрична конструкція, а отже, уся установка працюють однаково в усьому світі.

Рішення


Система швидкого монтажу QPD

Завдяки системі швидкого монтажу QPD монтажники заощаджують до 80 % часу на під’єднання

Розробники компанії WE-EF оснастили силові кабелі світильників системою швидкого монтажу QPD від компанії Phoenix Contact. Перевага цього зручного у використанні принципу: завдяки перевіреному швидкому підключенню IDC QUICKON монтажники можуть підключати провідники безпосередньо на місці без попередньої обробки та спеціальних інструментів. Це дає змогу виконувати електричне підключення швидко й за коротший час.

Лише за декілька простих кроків окремі проводи втягуються в підготовлені напрямні для дроту у з’єднувачі, ізоляція автоматично прорізається й надійно створюється електричний контакт. Якщо накидна гайка затягнута, з’єднувач також автоматично встановлює розвантаження від зусиль натягу.

Цей принцип скорочує час підключення на 80 % і надійно запобігає помилкам. Основна ідея полягає в тому, що рішення можна легко ввести в експлуатацію без необхідності відкривати світильник або електричну систему для підключення. «Без системи QPD така функціональність сьогодні неможлива», — каже Етйенс.

Простий монтаж та найвищій рівень надійності — ці критерії також були вирішальними для електричної начинки щоглових світильників. Готова продукція витримує вітер та негоду протягом десятиліть. Однак вбудована електрика все ж вимагає конструктивних ноу-хау та делікатного поводження.

Клеми (зліва) та роз’єми для друкованих плат серії PTSM 0,5

Клеми (зліва) та роз’єми для друкованих плат серії PTSM 0,5 відрізняються компактністю, сумісні з технологією монтажу на поверхні та мають стійкі кольори

Клеми та роз’єми для друкованих плат серії PTSM 0,5 швидко виявилися ідеальним рішенням для підключення. Ця серія спеціально розроблена для використання в світлодіодних світильниках та надає три величезні переваги: фарба основ колодки та клем залишається стабільною під тепловим навантаженням і їх можна фіксувати на друкованій платі разом зі світлодіодами за допомогою технології монтажу на поверхні. Крім того, білі компоненти не контрастують з білим припоєм, а тому не виділяються за прозорою кришкою.

Апаратним забезпеченням можуть займатися і інші. Для нас потенціал полягає насамперед в обсязі функцій та послуг, — каже Петер Етйєнс.

Петер Етйєнс, Керівник відділу електротехнічних розробок
Петер Етйєнс (Peter Oetjens), керівник відділу електротехнічних розробок в компанії WE-EF Leuchten GmbH

Петер Етйєнс (Peter Oetjens), керівник відділу електротехнічних розробок в компанії WE-EF Leuchten GmbH

Вироби


Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22

Висновок


 Освітлення вулиць

Активні електронні компоненти, такі як світлодіодні драйвери та контролери, перетворюють світлодіодні ліхтарі на інтелектуальні концепції освітлення. Пасивна електромеханіка піклується про те, щоб ці освітлювальні концепції можна було ефективно виробляти, безпечно монтувати та надійно експлуатувати. Три вагомі причини, чому виробник світильників Bispinger WE-EF покладається на швидку систему монтажу QPD та з’єднання друкованих плат із серії PTSM 0,5. «Апаратним забезпеченням можуть займатися й інші. Для нас потенціал лежить в першу чергу в обсязі функцій та послуг», — каже Петер Етйенс. «Моє бачення: я хочу, щоб усі наші світильники були інтелектуальними та здатними до об’єднання в мережу».