З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD забезпечують можливість модульного масштабування для систем керування воротами У компанії ASO GmbH з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD від Phoenix Contact дають можливість за потреби обладнати контролери додатковими роз’ємами.

Система керування воротами Drico 2.0 зі з’єднувачами для безпосереднього підключення SKEDD від Phoenix Contact
Денніс Меттнер і Норберт П’юні

Розробник апаратного забезпечення Денніс Меттнер (Dennis Mettner) і керівник проєктів Норберт П’юні (Norbert Pewny) (справа) із ASO GmbH у Ліппштадті

Профіль замовника

Компанія ASO GmbH, штаб-квартира якої розташована в місті Ліппштадт (Північний Рейн-Вестфалія), розробляє, виготовляє та продає контролери воріт, світлові бар’єри, контактні килимки та буфери для використання у виробничих приміщеннях і холодильних складах, а також у логістиці та сільськогосподарській техніці. У підрозділах компанії в Німеччині, Китаї та США працює близько 180 працівників.

З’єднувач для безпосереднього підключення SKEDD

З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD підтримують модульну конструкцію й дають змогу легко інтегрувати додаткові функції, так як фотоелектричні бар’єри

Виклик

Система керування воротами Drico 2.0 виконує центральні функції воріт із горизонтальним і вертикальним відчиненням. Сюди належить керування приводами для відчинення та зачинення, інтеграція гальма воріт або функція безпечної зупинки, а також додаткові функції, як-от енкодери чи термовимикачі.

Для задоволення специфічних потреб замовників компанія ASO GmbH пропонує контролери воріт різних класів продуктивності з відповідним масштабованим електронним обладнанням. Модульна система складається загалом із дев’яти різних схем друкованих плат, що дозволяє реалізувати до 480 варіантів. Наразі специфікації готові для 25 варіантів.

«Верхній спектр потужності утворюють ворота з високою інтенсивністю використання, керування якими здійснюється з боку транспортних засобів, користувачів або процесів. Вони можуть бути обладнані, наприклад,декількома приводами, індукційною петлею чи світлофором», — пояснює керівник проєктів Норберт П’юні (Norbert Pewny). «Що складніша загальна система, то більше значення мають функції безпеки. Тому функціональність контролера має відповідно зростати». У процесі розробки модульних систем компанія ASO GmbH завжди бере до уваги потреби замовників. «Основна ідея полягає в тому, щоб масштабування програмного забезпечення було максимально прозорим і давало нашим клієнтам численні переваги». Технології з’єднання мають велике значення для масштабування функціональності.

Технологія SKEDD — це ідеальне доповнення нашої модульної системи. Наразі ми вивчаємо можливість впровадження в майбутньому з’єднання змінного струму за допомогою з’єднувачів для безпосереднього підключення компанії Phoenix Contact.

Денніс Меттнер, Розробник апаратного забезпечення
Денніс Меттнер (Dennis Mettner), розробник апаратного забезпечення в ASO GmbH

Денніс Меттнер (Dennis Mettner), розробник апаратного забезпечення в ASO GmbH

З’єднувачі для безпосереднього підключення з пружинним з’єднанням Push-in

З’єднувачі для безпосереднього підключення з пружинним з’єднанням Push-in просто вставляються вручну у прохідні отвори без необхідності паяння

Рішення

Лише з’єднання для друкованої плати, як, наприклад, клеми чи штекерні роз’єми, дають змогу передавати сигнали, дані та живлення між контролерами воріт і іншими споживачами, такими як приводи. Технологія з’єднання має важливе значення для масштабування функції. Основні функції, однакові в усіх класах потужності, реалізуються за допомогою звичайних клем, роз’ємів і з’єднувачів для друкованих плат від компанії Phoenix Contact.

Для додаткових функцій, як-от функцій гальмівного переривника, енкодера або термовимикача, компанія ASO GmbH застосовує також одно- та дворядні з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD. Основа ідея інноваційної технології з’єднання полягає в тому, що з’єднувачі серій SDC 2,5 і SDDC 1,5 не припаюються, а тому їх можна підключати безпосередньо до друкованої плати (з можливістю від’єднання в подальшому) і закріплювати заклепками.

З’єднувачі відповідають вимогам стандартів UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 і DIN EN 61984 і витримують до 25 циклів вставляння та виймання. «Відсутність необхідності припаювати з’єднувачі — просто ідеальний варіант. Залежно від конструкції пристрою ми можемо додавати певні компоненти в кінцеву комплектацію чи легко їх виключати», — пояснює Денніс Меттнер, розробник апаратного забезпечення в компанії ASO GmbH. Перевага для замовників ASO: вони отримують обладнання, адаптоване до їхніх специфічних вимог, і їм не доводиться платити за зайві функції й компоненти, які їм не потрібні.

Розробники реалізували основні функції, однакові в усіх класах продуктивності, за допомогою звичайних клем, роз’ємів і з’єднувачів для друкованих плат від компанії Phoenix Contact. Вирішальними чинниками були висока надійність і доступність технології з’єднання в усьому світі. Клієнти в усьому світі мають використовувати новий контролер у великих кількостях.

Вироби

З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD підтримують модульну концепцію керування компанії ASO GmbH.

Опис

Позначення замовлення

Артикул

Тип виробу
З’єднувач для безпосереднього підключення SKEDD однорядний, 3-полюсний дворядний, 11-полюсний SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Клема для друкованої плати 4-полюсний 3-полюсний 8-полюсний SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Відповідні частини друкованої плати 2-полюсний 3-полюсний 4-полюсний 8-полюсний 9-полюсний 14-полюсний 2-полюсний MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
З’єднувачі для друкованих плат 2-полюсний 3-полюсний 4-полюсний 5-полюсний 2-полюсний MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
З’єднувач для безпосереднього підключення SKEDD

Докладніше про з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD

Завдяки інноваційній технології з’єднувачів для безпосереднього підключення SKEDD ви вперше можете монтувати з’єднувачі для друкованих плат напряму і без інструментів в будь-якому місці на друкованій платі. Вам не потрібні основи колодки. Більше не потрібно виконувати складні процеси пайки. Витрати зменшуються.