Дані зображень у промисловому застосуванні Оптичні датчики — це «очі» системи у промисловому застосуванні. Однак, як і у випадку з людиною, високопродуктивна периферійна система повинна забезпечувати надійність, безпомилковість і необхідний рівень продуктивності обробки зображень у промислових умовах.

Камера зі з’єднувачами для передачі даних

Виклик


Працівниця біля верстата

Забезпечення надійної передачі даних

У сучасних виробничих процесах і пов’язаному з ними керуванні якістю, електронні системи для моніторингу та оцінювання генерують потік даних. Ці масиви даних треба безпечно передавати, збирати і обробляти. Це також стосується складних умов, таких як постійне механічне навантаження, спричинене ударами або вібраціями.

Тенденція до мініатюризації, коли дедалі більш компактні системи займають дедалі менше місця, створює додаткові виклики для розробників пристроїв для систем візуалізації. Імпульси електромагнітних завад можуть впливати на функціональність окремих компонентів. Зменшення структур в області системної архітектури також наражає на небезпеку стабільну цілісність системи. Дедалі ближче розташовані та потужніші компоненти також спричиняють проблеми з тепловим навантаженням. Це може не тільки вплинути на роботу датчика, але й ускладнити допуск пристрою до експлуатації.

Рішення


Камера зі з’єднувачами плата-плата М12

З’єднувач для передачі даних для надійної обробки зображень

Активні рішення цих проблем включають мініатюрні інтерфейси та інтегровані в пристрої технології з'єднання, які забезпечують надійне екранування та передачу даних. Оптимізоване розташування компонентів на друкованій платі відповідно до електромагнітних і теплових аспектів також забезпечує безпеку під час розробки пристроїв. При цьому допомагає моделювання виділення тепла, цілісності сигналу та імпедансу, особливо у разі використання нестандартизованих компонентів.

Завдяки своєму прагненню до задоволення вимог щодо якості й інновацій Phoenix Contact є компетентним партнером у сфері надійної передачі даних за допомогою таких компонентів, як з’єднувачі для Single Pair Ethernet (SPE), з’єднувачі RJ45 INDUSTRIAL і система з'єднання для екранованих з’єднувачів плата-плата з лінійки FINEPITCH.

Переваги

  • Завдяки нашому досвіду консультування ми допоможемо знайти правильне рішення для інтерфейсу вашого пристрою
  • Відмінна якість для надійного й довговічного зв’язку з пристроєм
  • Підтримка під час розробки за допомогою файлів для завантаження CAx, індивідуального моделювання та послуги замовлення зразків
  • Постійний подальший розвиток асортименту та трендових технологій, як-от Single Pair Ethernet

Промислова обробка зображень пов'язана з постійним зростанням обсягів даних і швидкості передачі. Технології з’єднання також мають враховувати ці вимоги.

Біргер Ратке, Керівник відділу розвитку бізнесу в галузі друкованих плат і технологій підключення пристроїв
Біргер Ратке
БЕЗКОШТОВНИЙ ЗРАЗОК
Замовте особистий набір зразків

Випробуйте наші з’єднувачі для передачі даних для промислової обробки зображень на практиці. Для цього складіть індивідуальний набір різних зразків.

Замовити зразки
Камера зі з’єднувачами для передачі даних

Висновок


Працівники під час надання консультації

Ми підтримуємо вас виробами та послугами

Для розробників сучасних систем візуалізації під час проєктування виробів важливе значення мають різні фактори, від яких залежить створення надійних і потужних систем, готових до виходу на ринок в умовах високих швидкостей передачі даних і мініатюризації. Фактор вартості також відіграє тут вирішальну роль.

Phoenix Contact є надійним партнером з постачання виробів і послуг. На додаток до перевірених з’єднувачів для передачі даних або інноваційних рішень, наприклад, для SPE, Phoenix Contact пропонує симулятори, які допомагають реалізувати стабільний зв'язок пристроїв і надійні системи в економічно ефективний спосіб. Результат — високопродуктивна периферія для надійної промислової обробки зображень.