Універсальна концепція корпусу для шлюзу Інтернету речей Гнучкість, міцність і надійність — корпус електронного обладнання UCS використовується компанією MyOmega Systems GmbH як корпус для шлюзу і робить вирішальний внесок в оцифрування промислових процесів.

Універсальний корпус електронного обладнання в логістиці
  • Високотехнологічна компанія MyOmega Systems GmbH з Нюрнберга впроваджує Інтернет речей (IoT) у сфери логістики та виноградарства.
  • Для використання Інтернету речей потрібно розробити шлюз на основі універсальної та гнучкої концепції корпусу.
  • Як корпус для шлюзу під назвою «d3» було обрано універсальний корпус електронного обладнання UCS компанії Phoenix Contact.
  • Висока універсальність шлюзу з погляду функціональності базується на широких можливостях адаптації корпусів серії UCS.

Профіль замовника


Контроль і керування машинами, виробництвом і логістикою — це основне завдання «екосистеми IoT» у межах стратегії Інтернету речей компанії MyOmega Systems GmbH. «Ми розробили свою екосистему Інтернету речей MYNXG, використавши багатий досвід створення платформ», — пояснює Бернд Мьоллер (Bernd Möller), виконавчий віцепрезидент компанії MyOmega.

Виклик


Визначення рівня заповнення за допомогою датчика камери

Логістика 4.0: визначення рівня заповнення за допомогою датчика камери TracoBin

Переваги платформи Інтернету речей MYNXG стають зрозумілі у процесах логістики запасів групи C — товарів із низькою вартістю та високими витратами на придбання. Керування запасами групи C — це оптимізація процесів закупівлі. Критичним моментом логістичного процесу завжди є усвідомлення необхідності замовлення нової партії тієї чи іншої деталі.

Досить часто виникають проблеми з використанням компонентів, які позначаються як запаси групи C і зберігаються в стандартних контейнерах для дрібних частин. Вирішити ці проблеми можуть так звані системи Канбан завдяки методу керування виробничим процесом, який орієнтується на фактичну витрату матеріалів на місці доставки та використання. «У нашій логістичній системі, показаній тут, датчик камери визначає рівні заповнення у контейнерах для дрібних частин і передає відповідні дані на шлюз d3», — пояснює Мьоллер. «Такий автоматизований процес може суттєво скоротити складські запаси».

Рішення


Модульний корпус UCS

Модульний корпус UCS спрощує виробництво шлюзу d3

Під час вибору корпусу компанія MyOmega схвалила систему Universal Case System UCS компанії Phoenix Contact. «Наше обладнання, яке використовується у промисловому середовищі, має бути міцним і надійним, тому нам дуже сподобалась серія корпусів UCS», — пояснює Мьоллер свій вибір. «Крім того, для нас дуже важлива модульність частин корпусу».

Корпус UCS складається із двох ідентичних половин, знімних бічних стінок і кутових вставок контрастного кольору. Останні використовують також для кріплення материнської плати. «Завдяки великій кількості інтерфейсів ми можемо легко адаптувати наш шлюз до потреб користувача», — зазначає Мьоллер. «Система корпусу UCS полегшує це завдання, оскільки адаптувати до індивідуальних вимог потрібно лише відповідні бічні стінки, а можливість адаптації є для кожної з чотирьох бічних стінок».

Швидка та недорога індивідуалізація можлива завдяки кутовим вставкам, доступним у різних кольорах. Два базові кольори половинок корпусу та бічних стінок у поєднанні з індивідуальними компонентами з модульної системи дають змогу створювати абсолютно різні варіанти дизайну. А за допомогою різного приладдя шлюз d3 залежно від потреб можна встановити на DIN-рейку в шафі керування, на стіну чи на стіл.

Оскільки наше обладнання, яке використовується у промисловому середовищі, має бути міцним і надійним, нам дуже сподобалась серія корпусів UCS.

Бернд Мьоллер, Засновник і голова правління
Бернд Мьоллер, засновник і голова правління компанії MyOmega Systems GmbH

Бернд Мьоллер, засновник і голова правління компанії MyOmega Systems GmbH

Візуалізація переданих даних на платформі MYNXG

Візуалізація переданих даних на платформі MYNXG

Система TracoBin — інтелектуальний модуль камери, вбудований у контейнер для дрібних частин, — надсилає свої дані через частотний діапазон ISM 868 МГц на шлюз d3, де вони обробляються, аналізуються та передаються як релевантна інформація до хмари. Якщо взяти до уваги, що загальна кількість датчиків становить близько 1500, і всі вони надсилають зображення через кожні шість годин, відразу стає зрозуміло, про які обсяги даних йдеться. Завдяки суттєвому зменшенню обсягу даних для забезпечення можливості їх подальшої обробки та передачі через шлюз до хмарного середовища можлива робота практично без зупинок. Увесь процес можна візуалізувати на платформі MYNXG і відтворити на моніторі

Вироби


Універсальні корпуси UCS

Універсальні корпуси UCS

Універсальні корпуси серії UCS — це ідеальне рішення для вбудованих систем. Корпуси IP40 надійно захищають друковані плати стандартного формфактору від зовнішніх впливів. Знімні бокові стінки дозволяють розробляти модульні рішення індивідуальної монтажної висоти.

Висновок


 Корпуси UCS

Шлюз d3, створений на базі корпусу серії Universal Case System (UCS), разом із платформою MYNXG, що оптимально адаптується до наявної інфраструктури, є ключовим елементом для оцифрування промислових процесів. Серія корпусів UCS забезпечує надійну основу для майбутніх етапів розширення шлюзу. Мьоллер: «Висока гнучкість наших шлюзів з погляду функціональності доповнюється можливостями адаптації серії корпусів UCS». Програма «Ініціатива для малих і середніх підприємств» змогла переконатися в перевагах платформи Інтернету речей від компанії MyOmega. У 2018 році компанія MyOmega Systems GmbH отримала премію за інновації у сфері IT в категорії «Промисловість і логістика».