Від корпусу електронного обладнання до модуля шафи керування для AS-Interface Компанія Pepperl+Fuchs розробила разом із Phoenix Contact корпус ME-IO для модулів шафи керування.

Модуль шафи керування AS-i KE5 виробництва Pepperl+Fuchs

Профіль замовника Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH — один із лідерів ринку в розробці та виробництві електронних датчиків і компонентів для технологій автоматизації. Компанія, заснована в Мангаймі в 1945 році, пропонує рішення для автоматизації технологічних процесів і заводів.

Виклик

У виробництві обладнання, наприклад для індустрії напоїв, дедалі важливішими стають економічно ефективні рішення, що легко встановлюються. Компактних модулів на нижньому польовому рівні з великою кількістю точок з’єднання тут все ще дуже мало. У тісній співпраці з Phoenix Contact компанія Pepperl+Fuchs розробила модуль розподільної шафи КЕ5, який заповнює цей пробіл.

Модуль шафи керування AS-i KE5 виробництва Pepperl+Fuchs

Завдяки унікальній конструкції корпусу KE5 має значні переваги в монтажі, виконанні кабельних з’єднань і технічному обслуговуванні

Рішення

Шлях від розробки нового пристрою до практичного застосування кінцевим споживачем часто дуже довгий. Тому ситуація, коли деталізовані вимоги кінцевого споживача до пристрою впроваджуються ще на етапі розробки компонентів, не зовсім типова.

«Компанія Phoenix Contact як спеціаліст із корпусів електронного обладнання та технологій з’єднання друкованих плат надала нам можливість точно розділити за компонентами наші вимоги щодо виробничих систем для виготовлення напоїв», — згадує доктор Конрад Керн, менеджер з продукції для автоматизації виробництва в Pepperl+Fuchs GmbH, м. Мангайм.

«У провідних виробників систем для розливу важливу роль відіграє AS-Interface (AS-i, інтерфейс виконавчого елемента-датчика)», — каже Керн. Розроблений як стандарт для обміну даними з польовою шиною з метою підключення виконавчих елементів та датчиків, AS-i сьогодні не лише пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості, але й здобуває велику популярність завдяки простоті та гнучкості як децентралізована система інтерфейсу.

Компанія Phoenix Contact як спеціаліст із розробки корпусів електронного обладнання та технологій з’єднання друкованих плат надала нам можливість точно розділити за компонентами наші вимоги до виробничих систем в галузі виробництва напоїв.

Д-р Конрад Керн, Менеджер з продукції для автоматизації виробництва
Безкоштовний зразок
Випробуйте багатофункціональні корпуси серії ME-IO

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії ME-IO з модульною технологією фронтального підключення? Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії ME-IO
Корпус електронного обладнання ME-IO

Вироби Багатофункціональні корпуси електронного обладнання ME-IO

Корпуси електронного обладнання ME-IO являють собою ідеальне рішення зокрема для застосування в умовах малого монтажного простору за високих вимог до функціональності. Модульна конструкція забезпечує можливість простого компонування індивідуальних модулів, наприклад контролерів та модулів вводу/виводу.

Висновок

Зручні у використанні рішення створюються завдяки інтенсивній співпраці партнерів на ранніх стадіях проєкту. Це демонструє компанія Phoenix Contact як експерт у галузі корпусів електронного обладнання та технологій підключення та компанія Pepperl+Fuchs як розробник інноваційних рішень для AS-i.

Для вимог виробничих систем вдалося розробити інноваційний модуль шафи керування для установок розливу напоїв. Особливо ефективною в корпусі є інноваційна система підключення: монтаж здійснюється просто та без використання інструментів завдяки пружинному штекеру Push-in. Штекер із можливістю кодування швидко відкривається блокувальною системою для зручної заміни пристрою. Обмін даними між модулями здійснюється через шинний з’єднувач для DIN-рейки.