Вибір виробів для проєктування дизайну вашого пристрою Правильний виріб декількома натисканнями: у комп’ютеризованому проєктуванні промислових електронних пристроїв обов’язковою умовою є детальна технічна інформація, креслення або 3D-дані. Ми пропонуємо вам цифрові послуги, які можуть полегшити вашу щоденну роботу.

Особа під час проєктування дизайну пристрою
Клієнт переглядає список продукції на моніторі

Інтуїтивні фільтри та функції пошуку

Використовуйте наочні функції пошуку та фільтри, щоб отримати інформацію про виріб. Для цього оберіть бажану категорію виробу й відкрийте відповідний список продукції. Фасетний пошук допоможе додатково звузити результати. Для кожного виробу існує інформаційна сторінка з оглядом усіх технічних деталей. Крім того, доступні індивідуальні списки-пам’ятки та онлайнпорівняння кількох виробів.

Окрім вебпошуку, ви можете швидко отримати електронну брошуру з оглядом майже 10 000 артикулів. Для цього введіть вебкод #1517 у поле пошуку на сайті.

Людина натискає на віртуальні піктограми форматів даних

Вичерпні технічні характеристики та завантаження, як-от креслення та 3D-моделі

Вам потрібно з початку впевнитися, що ви працюєте з виробом, який відповідає вашій сфері застосування? Просто перевірте інформаційну сторінку, доступну для кожного з 60 000 наших виробів. Там ви знайдете технічні та комерційні дані, а також інформацію щодо приладдя, дозволів або класифікацій для завантаження. Скористайтеся такими пропозиціями:

  • Деталізовані дані щодо дозволів
  • Технічні креслення
  • 3D-моделі у форматах CAD, наприклад STEP, IGIS або DXF, для автоматизованого проєктування
  • Вичерпні технічні характеристики, зокрема класифікації, як-от eCl@ss, ETIM або UNSPSC залежно від лінійки продукції

Крім того, ви можете завантажити для кожного виробу технічний опис з усіма даними. Це полегшує огляд інформації на кожному етапі процесу розробки.

Консультаційна бесіда між співробітником компанії Phoenix Contact і клієнтом

Персональні консультації на місці

Завжди до ваших послуг наша потужна глобальна мережа, що працює у 55 країнах світу, і ще 40 представництв в Європі та за кордоном. Знайдіть контактну особу в своєму регіоні й отримайте підтримку під час вибору продукції.

Інформація для виробників пристроїв


Дві руки із землею, рослиною та виробом Phoenix Contact

Вироби на біологічній основі

Phoenix Contact розробляє технології та рішення для кращого майбутнього. Захист клімату та зниження викидів в навколишнє середовище, як-от CO₂, є основними відправними точками нашої стратегії сталого розвитку. Наприклад, ми переводимо перші вироби на біологічну пластмасу.