Replacement battery for the THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2.1 Ah
Докладно про виріб
Product type
Printing system accessories
Battery-operated voltage
18.00 V
Battery
Battery capacity
2.10 Ah
Battery capacity
2.1 Ah
Battery technology
NiMH
Артикул
0803668
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BG122Z
GTIN
4055626247762
Маса штуки (з упаковкою)
812,7 g
Маса штуки (без упаковки)
812,7 g
Митний тарифний номер
85078000
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: UL-Recognized
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ 27978
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Не застосовується
(не електричне й електронне обладнання)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.