RFID-мітка надає дані з блискавичною швидкістю Індивідуально розроблена RFID-мітка із застосунком для ефективного тестування систем блискавкозахисту

Індивідуальна RFID-мітка

Щоб забезпечити функціонування системи блискавкозахисту, орієнтованої на майбутнє, надзвичайно важливо здійснювати регулярне технічне обслуговування й тестування цих систем. Важливо мати доступ до найновішої технічної документації безпосередньо на об’єкті. Це основна проблема для адміністративних систем, які використовують паперову документацію. RFID-мітки групи продукції PMSP-RFID/NFC у поєднанні зі спеціально розробленим застосунком для смартфонів вирішують саме цю проблему і пропонують ефективне системне рішення для цієї вимоги.

Логотип Hans Thormählen GmbH & Co KG

Логотип Hans Thormählen GmbH & Co KG

Компанія Hans Thormählen GmbH & Co KG

Компанія Hans Thormählen GmbH & Co. KG — одна з провідних німецьких компаній із блискавкозахисту та захисту від перенапруг — встановлює системи блискавкозахисту вже протягом 70 років. За цей час для майже 20 000 клієнтів було встановлено понад 100 000 систем блискавкозахисту, які періодично тестуються. Компанія охоплює весь спектр послуг із блискавкозахисту. Це включає в себе планування, монтаж і тестування зовнішнього і внутрішнього блискавкозахисту для приватних і комерційних об'єктів, а також спеціальний захист промислових підприємств і громадських установ. У компанії Hans Thormählen GmbH & Co KG працює 120 співробітників у 15 відділеннях по всій Німеччині.

Фахівці з блискавкозахисту компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Фахівці з блискавкозахисту компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Вимога замовника

Випробування систем блискавкозахисту та їх документування вимагають великих зусиль. Тому компанія Hans Thormählen GmbH & Co. KG рано зрозуміла, що безпаперове та цифрове тестування встановлених систем блискавкозахисту має величезну додаткову цінність. Компанія Phoenix Contact як системний постачальник рішень для промислового маркування визначила ці вимоги й розробила індивідуальну концепцію рішення. На меті було розробити ідеально узгоджене системне рішення, яке б допомогло підвищити ефективність. Ключовими елементами тут є довговічне й високостійке маркувальне рішення, а також безконтактний запис і зчитування даних безпосередньо на об’єкті.

Індивідуально розроблені вироби


Мітка PMSP-RFID/NFC в індивідуальному дизайні

Мітка PMSP-RFID/NFC в індивідуальному дизайні з URL-адресою цифрової технічної документації

RFID-мітка

Системи блискавкозахисту розташовані просто неба. Вони піддаються впливу сезонних умов навколишнього середовища 365 днів на рік. З цієї причини до рішення для перманентного маркування висуваються особливо високі вимоги. Для цього застосування ідеальним рішенням є стійкі до атмосферних впливів мітки з групи продукції PMSP-RFID/NFC. Вони мають високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання та витримують різкі коливання температури від -25 °C до 60 °C. Вони також мають водовідштовхувальні властивості та добре зберігають свій колір. Мітка виготовлена з урахуванням геометрії та дизайну, необхідних замовнику. За допомогою перевіреної технології світлодіодного УФ-друку принтерів BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR можна створювати довговічне маркування.

Застосунок для запису та зчитування RFID-мітки на смартфоні

Індивідуально розроблений застосунок для запису та зчитування RFID-мітки

Програма для смартфону

Для того щоб сервісні фахівці могли ефективно виконувати роботи з технічного обслуговування систем блискавкозахисту без паперових документів, мітка також оснащена NFC-транспондером. Транспондер містить як антену, так і чип. Таким чином забезпечується можливість чіткої й безконтактної ідентифікації позначених об’єктів. Сьогодні смартфони дедалі частіше оснащуються інтерфейсом NFC. Це дає змогу записувати та зчитувати дані з RFID-мітки без додаткового зчитувача. Тому для компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG було розроблено спеціальний застосунок із підключенням до Microsoft Sharepoint для Android та iOS. Завдяки йому здійснюється простий і цілеспрямований обмін даними між RFID-міткою і смартфоном.

Системи маркування


Людина тестує системи блискавкозахисту за допомогою RFID-мітки й застосунка

Ефективне тестування систем блискавкозахисту

Рішення для маркування

На будівлі є кілька пристроїв захисту, які мають у зоні біля землі рознімну точку з’єднання, яку також називають «місце роз’єднання або вимірювання». Ці точки вимірювання пронумеровані в логічному порядку й позначені RFID-мітками. У чипі NFC-транспондера зберігається URL-адреса. Ця URL-адреса надає технічному спеціалісту безпосередній доступ до цифрової технічної документації (схема установки, сертифікати випробувань, документація з технічного обслуговування тощо) одним натисканням кнопки. Оскільки ці документи зберігаються централізовано на сервері спільного доступу, завжди є доступ до актуальної інформації. Усі зміни або доповнення до документів можна вносити відразу або дуже оперативно. Спеціально розроблений застосунок для смартфонів гарантує, що лише уповноважений персонал має доступ до конфіденційних даних. Централізоване зберігання та керування всіма документами дає вирішальну перевагу не тільки для сервісним інженерам Hans Thormählen GmbH & Co. KG, але і їхнім клієнтам. Власники або оператори відповідних будівель також мають безпосередній доступ до всієї інформації. Це дає їм змогу дуже легко надсилати відповідні та завжди оновлені документи до страхових компаній.

«[...] Компанія Phoenix Contact детально проаналізувала наші індивідуальні вимоги й разом із нами розробила оптимальне рішення. Розробка інтелектуального місця роз’єднання для компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG має ще більше спростити роботу замовника, зокрема в частині документації, і забезпечити суттєве підвищення ефективності».

Міхаель Кілер, Уповноважений представник і провідний інженер-електрик
Фахівці з блискавкозахисту працюють на будівлі

Фахівець з блискавкозахисту працює на вітровій турбіні

Історія успіху компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG

RFID-мітка застосунок для смартфона для запису і зчитування з інтерфейсу NFC спрощують і прискорюють тестування систем блискавкозахисту. Рішення для маркування, розроблене Phoenix Contact, дозволяє клієнту підвищити ефективність під час випробувань і технічного обслуговування. Це дозволило компанії Hans Thormählen GmbH & Co. KG ще більше закріпити свої провідні позиції в галузі систем блискавкозахисту та захисту від перенапруг.