Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Disposable marker pen, non-refillable, for manual marking, can also be used for plotter marking in combination with the P-PEN ADAPTER, line thickness 0.1 mm
Ink cartridge, special black ink, 5 cartridges of 1 ml each, for high demands
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.3 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 1.0 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.1 mm
Replacement part, Self-adhesive mat for attaching marking materials / engraving plates to the GRAV 32 engraving unit. The double-sided coating eliminates the need for adhesive and clamping aids.
Fixing rings, for presetting the processing tools
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.0 mm
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.