Cleaning set, consisting of: 1x cleaning cup, 2x cleaning cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2x replacement sealing caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.0 mm
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.35 mm nib
50 marking preparation plates for the pen station of the plotter systems
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.3 mm
Replacement collet chuck, for processing tools with a 3 mm shaft diameter
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.25 mm nib
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.75 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.5 mm
Non-slip pads for fixing engraving plates on the engraving machine CMS GRAV 32, dimensions: 305 x 400 x 3 mm
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.