Cleaning stick for fast and efficient printhead cleaning of all Phoenix Contact thermal transfer printers.
Плотерні та гравірувальні системи
Наш плотер друкує високоякісні маркувальні матеріали для довготривалого маркування. Плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання — просто поміняйте стандартну головку плотера на гравірувальний пристрій. Створене таким чином маркування дуже довговічне навіть в екстремальних умовах.
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 3.0 mm
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 2.0 mm
Aluminum adapter, to fix the P-PEN during plotter marking
Cleaning cartridges with replacement sealing caps, 2 cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2 caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Tracing sleeve, for mechanical surface scanning
Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.35 mm
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.25 mm
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Переваги
- Просте керування плотером завдяки програмному забезпеченню для маркування PROJECT complete
- Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
- Зручність у користуванні — лише чотири кнопки
Плотер із гравіювальним пристроєм
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.