Напівпровідникові контактори

Напівпровідникові контактори

Напівпровідникові контактори мають суттєві переваги перед механічними контакторами з точки зору швидкості перемикання, строку експлуатації та міцності. Напівпровідникові контактори надійно працюють навіть у середовищі з високим вмістом пилу чи агресивних хімічних речовин, зберігаючи стабільний час перемикання. Вони беззвучно та без зносу перемикають омічні та індуктивні навантаження. Напівпровідникові контактори серії CONTACTRON доступні у виконаннях для однофазних та трифазних мереж і залежно від типу мають також функцію реверсування.

Переваги наших напівпровідникових контакторів

  • Надійна та швидка комутація завдяки стійкому до зносу електронному обладнанню
  • Міцність — нечутливість до ударів і вібрації
  • Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
  • Комутаційна здатність до 18,5 кВт
  • Прямий запуск і реверсування трифазних асинхронних двигунів

Нові вироби

Контактор і силове реле на DIN-рейці

Трифазні напівпровідникові контактори

Швидка, надійна й довговічна комутація

Напівпровідникові контактори безшумно та без зносу комутують різні навантаження у промислових умовах. Скористайтеся перевагами високих частот перемикання і перемикання без навантаження в нульовому переході з мінімальною габаритною шириною.

Основні характеристики

  • Повний асортимент продукції
  • Швидке перемикання без зносу
  • Діапазон температури: від -40 °C до +60 °C
  • Стійкість до ударів і вібрацій
  • Струм перемикання до 30 A
  • Висока експлуатаційна готовність обладнання
  • Високий діапазон робочої напруги до 660 В змінного струму

Переваги

  • Економія місця в шафі керування завдяки малій габаритній ширині
  • Довший термін служби порівняно з електромеханічними рішеннями завдяки зносостійкій напівпровідниковій технології
  • Оптимальне термоуправління завдяки вбудованому радіатору охолодження

Напівпровідникові контактори серії CONTACTRON доступні у виконанні для 1- та 3-фазних мереж

Комутація великих навантажень змінного струму

Комутація без завад в електромережі: напівпровідникові контактори Phoenix Contact комутують лише під час переходу через нуль. Це означає відсутність високочастотних сторонніх імпульсів.

Додаткові практичні переваги:

  • Простота керування — завдяки варіантам із вхідною напругою 24 В постійного струму або 230 В змінного струму.
  • Інтегрована схема блокування та проводка для підключення навантаження
  • У разі перегріву модуля спрацьовує додатковий пристрій теплового захисту.