Single-phase solid-state contactor, input voltage: 230 V AC, output current: 20 A, zero voltage switch
Напівпровідникові контактори
Напівпровідникові контактори мають суттєві переваги перед механічними контакторами з точки зору швидкості перемикання, строку експлуатації та міцності. Напівпровідникові контактори надійно працюють навіть у середовищі з високим вмістом пилу чи агресивних хімічних речовин, зберігаючи стабільний час перемикання. Вони беззвучно та без зносу перемикають омічні та індуктивні навантаження. Напівпровідникові контактори серії CONTACTRON доступні у виконаннях для однофазних та трифазних мереж і залежно від типу мають також функцію реверсування.
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 30 A, zero voltage switch
Переваги наших напівпровідникових контакторів
- Надійна та швидка комутація завдяки стійкому до зносу електронному обладнанню
- Міцність — нечутливість до ударів і вібрації
- Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
- Комутаційна здатність до 18,5 кВт
- Прямий запуск і реверсування трифазних асинхронних двигунів
Комутація великих навантажень змінного струму
Комутація без завад в електромережі: напівпровідникові контактори Phoenix Contact комутують лише під час переходу через нуль. Це означає відсутність високочастотних сторонніх імпульсів.
Додаткові практичні переваги:
- Простота керування — завдяки варіантам із вхідною напругою 24 В постійного струму або 230 В змінного струму.
- Інтегрована схема блокування та проводка для підключення навантаження
- У разі перегріву модуля спрацьовує додатковий пристрій теплового захисту.