Electronic reversing load relay, for controlling DC motors, with LED display and protective circuit, output: 24 V DC/10 A with a switch-over time of 5 ms
Пускачі двигунів постійного струму
Електронні реле навантаження або реле реверсивного навантаження забезпечують швидке перемикання двигунів постійного струму з механічною комутацією. Наші реле реверсивного навантаження забезпечують реверсування та гальмування двигунів постійного струму до 24 В/10 А без зносу. Захист від короткого замикання, перенапруги та перевантаження гарантує надійне використання в системі. Внутрішня схема блокування та підключення навантаження мінімізують кількість необхідних проводів.
Electronic reversing load relay, for controlling DC motors, with LED display and protective circuit, output: 24 V DC/3 A with a switch-over time of 5 ms
PLC-INTERFACE as an electronic reversing load relay, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and integrated circuit, for driving DC motors, with LED and protective circuit, output: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE as an electronic reversing load relay, consisting of PLC-BPT.../21 basic terminal block with Push-in connection and integrated circuit, for driving DC motors, with LED display and protective circuit, output: 10 ... 30 V DC/2 A
Переваги
• Надійна та швидка комутація завдяки стійкому до зносу електронному обладнанню
• Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
• Прямий запуск і реверсування двигунів постійного струму з механічною комутацією
• Міцність — нечутливість до ударів і вібрації
Нові вироби
Пускачі двигуна — безпечне перемикання двигунів постійного струму
Компактні реле реверсивного навантаження для двигунів постійного струму
Реле реверсивного навантаження забезпечують швидке перемикання та гальмування двигунів постійного струму. Вихід, захищений від короткого замикання, перенапруги та перевантаження, забезпечує надійну роботу. Внутрішня схема блокування та підключення навантаження зводять до мінімуму зусилля з електромонтажу.
Основні характеристики
- Перемикання та реверсування двигунів постійного струму до 24 В DC/10 А
- Компактна габаритна ширина: 12,5 мм
- Технологія з’єднання Push-in
- Вихід захищений від короткого замикання, перенапруги та перевантаження
- Швидке перемикання без зносу
Переваги
- Висока експлуатаційна готовність завдяки безпечному та швидкому перемиканню з використанням стійкої до зносу електроніки
- Економія місця в розподільній шафі завдяки вузькій конструкції
- Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
- Надійна робота завдяки виходу із захистом від короткого замикання, перенапруги та перевантаження
- Стійкість до ударів і вібрацій