Обмін даними HART

Обмін даними HART

Асортимент продукції для обміну даними HART® пропонує вам досвід роботи з прозорими інтерфейсними модулями HART® і польовими пристроями, сумісними із HART®. Крім того, мультиплексор HART® пропонує можливість двоспрямованого зв'язку з 32 польовими пристроями, сумісними із HART®, і макс. 4000 сумісними із HART® польовими пристроями за паралельного з’єднання.

Переваги

  • Проста онлайн-конфігурація та діагностика польових пристроїв, сумісних із HART®
  • Безперервне документування технологічних змінних і станів за допомогою ПК або системи керування
  • Паралельний доступ до польових пристроїв HART® не впливає на обробку значень вимірювань
  • Обробка понад 4000 каналів на одному ПК шляхом підключення до 128 мультиплексорів HART® з 32 каналами кожен

Обмін даними HART®

Мультиплексор HART® зі з’єднувальною платою
Перетворювачі температури з параметрами HART® для монтажної рейки та в якості головних перетворювачів
Нормалізатори сигналу з прозорим протоколом HART® з лінійки продукції MACX Analog і MINI Analog Pro
Мультиплексор HART® зі з’єднувальною платою

Мультиплексор HART® MACX MCR-S-MUX призначений для цифрового підключення до 32 сумісних із HART польових пристроїв до ПК. Польові пристрої підключаються в режимі «точка-точка» через з’єднувальну плату MACX MCR-S-MUX-TB HART® і обмінюються даними з мультиплексором через протокол HART®. Мультиплексор HART® зв’язується з підключеним ПК через шину RS-485.

Перетворювачі температури з параметрами HART® для монтажної рейки та в якості головних перетворювачів

Налаштовуйте параметри датчиків температури лінійки Field Analog за допомогою сигналу HART® перед встановленням або під час введення в експлуатацію. Водночас датчики пропонують можливість передачі значень вимірювання і діагностичних даних за протоколом HART® у підключену систему керування для подальшої обробки.

Нормалізатори сигналу з прозорим протоколом HART® з лінійки продукції MACX Analog і MINI Analog Pro

Нормалізатори сигналу живлення, входу і виходу MACX Analog і MINI Analog Pro гарантують прозорість HART®. Це забезпечує двосторонній обмін даними з польовим пристроєм через контролер або портативний пристрій HART®. Крім того, в низькоомних системах імпеданс HART® можна збільшити за допомогою додаткового резистора нормалізатора сигналу MACX Analog.

Практичний приклад обміну даними HART®

Графічне представлення топології зі зв’язком HART® з комунікацією

Двоспрямовані пристрої серії MACX Analog, сумісні із HART®, дозволяють інтегрувати інформацію HART® в окремі системи інженерного проєктування та керування за допомогою мультиплексора HART® MACX MCR-S-MUX і відповідних монтажних модулів. Відповідні комп’ютери також забезпечують подальшу обробку через Ethernet. Таким чином, додаткові граничні та діагностичні значення, а також така інформація, як стан калібрування або стан інтелектуальних польових пристроїв, інтегруються в системи керування процесом без зворотної дії, а також відбувається дистанційне калібрування.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»