Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Вимірювальні перетворювачі температури із живленням від контуру для резистивних датчиків температури, TC, датчиків опору та напруги

Польові пристрої та вимірювальні перетворювачі температури з живленням від контуру

Вимірювальні перетворювачі температури із живленням від контуру Field Analog збирають і перетворюють сигнали датчиків температури, наприклад термопар, термоелементів, резистивних термометрів і датчиків напруги прямо у полі та перетворюють їх на стандартні сигнали. Обмін даними HART дозволяє передавати технологічні дані цифровим шляхом або налаштовувати параметри передавача дистанційно. Наші вимірювальні перетворювачі температури доступні у виконанні для DIN-рейки та як вимірювальні перетворювачі.

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 1012249
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Temperature measuring transducer
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Temperature measuring transducer
1012249

Output loop-powered temperature transducer for transmitting up to 2 sensor signals from RTD and TC sensors, as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Signal conditioners with SIL functional safety, Order configuration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Screw connection

Переваги

  • Вимірювання температури безпосередньо в полі без окремого джерела електричного живлення, завдяки живленню з контору напруги вимірювального ланцюга
  • Цифрове перенесення, відображення та дистанційне налаштування параметрів процесів за допомогою вбудованого обміну даними HART®
  • Використання в усьому світі завдяки відповідності міжнародним стандартам
  • Варіанти з відповідністю стандартам ATEX/IECEx, CSA та FM для іскробезпечних схем у вибухонебезпечних середовищах

Докладно про переваги

Перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі з живленням від вимірювального контуру
Вимірювальні перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі
Вимірювальні перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі з подвійним входом датчика
Перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі з живленням від вимірювального контуру

Вимірювальні перетворювачі температури Field Analog являють собою 2-проводові датчики. Вам не потрібне окреме джерело живлення, оскільки вироби отримують напругу безпосередньо через вимірювальну лінію 4 мА ... 20 мА. Це зменшує витрати на електромонтаж.

Вимірювальні перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі

Зручно налаштовуйте вимірювальні перетворювачі температури і головки датчиків лінійки продукції Field Analog за допомогою HART®. Крім того, у вас є можливість отримувати розширені технологічні дані і широкі функції діагностики від пристрою через HART®.

Вимірювальні перетворювачі температури для DIN-рейки та вимірювальні перетворювачі з подвійним входом датчика

Залежно від типу пристрою, деякі датчики температури Field Analog мають два входи для датчиків. Це дозволяє відображати такі математичні функції, як вимірювання різниці. Також можна здійснювати моніторинг процесу за допомогою двох різних датчиків температури і перемикатися з певного діапазону температури.

Проста реєстрація відхилень температури

Реєстрація відхилень температури за допомогою подвійного входу датчика

За допомогою датчиків температури FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP і MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) можна легко реєструвати відхилення температури в процесі. Для цього скористайтеся подвійним входом датчика і підключіть два датчики: використовуйте, наприклад, два двопроводові датчики Pt 100 або один чотирипроводовий датчик Pt 100 і один датчик TC. Налаштування параметрів датчика температури для реєстрації різниці температур відбувається просто та зручно за допомогою контейнера FDT і відповідного DTM. Якщо температура в точці вимірювання відхиляється, генерується сигнал HART®, який сигналізує про розбіжність в систему керування.

Зверніть увагу, що для систем SIL 3 потрібно використовувати два датчики температури.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»