MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP - Temperature measuring transducer
1145207

Ex i-Output loop-powered temperature transducer for transmitting RTD and TC sensor signals as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex i signal conditioners, Standard configuration, Push-in connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція