FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
Head-mounted transducer
1145210
Output loop-powered head transmitter for transmitting RTD and TC sensor signals, as well as from resistance and voltage sensors via 4 mA ... 20 mA. HART, Standard configuration, Screw connection
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Product type | Temperature transmitter |
Product family | Field Analog |
No. of channels | 1 |
Configuration | Software |
HART | |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Functionality | |
Configuration | Software |
HART |
Step response (0–99%) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Electrical isolation Input/output | |
Test voltage | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Supply | |
Supply voltage range | loop-powered, no external supply necessary |
10 V DC ... 36 V DC (Standard) |
Measurement | |
Number of inputs | 1 |
Input voltage range | -20 mV ... 100 mV (Minimum measuring span: 5 mV) |
Sensor types (RTD) that can be used | Pt, Ni, Cu sensors: 2, 3, 4-wire |
Sensor types that can be used (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperature measuring range | -250 °C ... 2500 °C (Range depending on the sensor type) |
Temperature measuring range | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
Linear resistance measuring range | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimum measuring span: 10 Ω) |
Signal: Current | |
Current output signal | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Max. current output signal | 23 mA |
Load | (UL - 10 V) / 0.023 A |
HART coding | FSK ± 0.5 mA |
HART version | 7 |
Transmission speed | 1200 Baud |
Mains frequency filter | 50/60 Hz |
Communication resistance | ≥ 250 Ω |
Switch-on delay | 7 s (HART) |
7 s (Measured value) |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.5 Nm |
Ex installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Data communication (bypass) | |
Protocols supported | HART |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP00 (upon installation in field housing IP66/67, NEMA 4X) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -50 °C ... 100 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (Above sea level) |
Climatic class | C1 |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (condensation permitted) |
CE | |
Certificate | CE-compliant |
ATEX | |
Identification | II 3 G Ex ec IIC T6 |
Certificate | PxCIF20ATEX1145192U |
CSA | |
Identification | Ex ec IIC T6...T4 |
Mounting type | Installation |
DIN rail mounting | |
Assembly note | Installation in connecting head B in accordance with DIN EN 50446 |
Артикул | 1145210 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK1142 |
GTIN | 4063151135614 |
Маса штуки (з упаковкою) | 187,6 g |
Маса штуки (без упаковки) | 137,9 g |
Митний тарифний номер | 85437090 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |