Пристрої індикації процесу для відображення та моніторингу аналогових сигналів датчиків

Індикація виробничого процесу

Пристрої індикації процесів серії Field Analog дають змогу виконувати моніторинг і перегляд аналогових і температурних сигналів, а також керувати процесами за допомогою цифрових і аналогових виходів, навіть у вибухонебезпечному середовищі. Вироби доступні у виконанні для монтажу на панелі або для децентралізованого встановлення безпосередньо на місці. Скористайтеся перевагами простої конфігурації, хорошої читабельності та відповідності міжнародним стандартам.

Переваги

  • Просте конфігурування індикації процесів за допомогою клавіатури на передній панелі або програмного забезпечення FDT/DTM
  • Усе відразу на дисплеї: індикація значень параметрів, відображення гістограм або найменувань точок вимірювання, а також зміна кольору в разі несправності
  • Простота монтажу завдяки стандартним розмірам корпусу та вставним з’єднувальним клемам
  • Цифрове перенесення технологічних даних і їх індикація за допомогою варіантів дисплея, сумісних із HART®
  • Можливість застосування по всьому світі за рахунок відповідності стандартам UL та CSA
  • Варіанти з відповідністю стандартам ATEX, CSA та FM для іскробезпечних схем у вибухонебезпечних середовищах

Огляд індикаторів технологічних процесів

Багатофункціональні індикатори технологічних процесів з підсвічуванням
Індикатори технологічних процесів з живленням від вихідного контуру в польовому корпусі
7-сегментний світлодіодний індикатор з червоними цифрами на чорному фоні
Багатофункціональні індикатори технологічних процесів з підсвічуванням

Наші багатофункціональні індикатори технологічних процесів реєструють значення струму, напруги, RTD і TC, а також сигнали від датчиків опору через універсальний вхід. Актуальні параметри технологічних процесів можна зчитувати з п’ятизначних дисплеїв з підсвічуванням. Водночас можна швидко оглянути параметри на гістограмі. Навіть з великої відстані ви можете швидко розпізнавати тривожні стани за зміною кольору дисплея на червоний.

Індикатори технологічних процесів з живленням від вихідного контуру в польовому корпусі

Індикатори технологічних процесів з живленням від вихідного контуру показують сигнали 4 ... 20 мА і сигнали HART®. До чотирьох змінних значень вимірювання датчика відображаються через HART®. Скористайтеся перевагами малого падіння напруги, яке становить менше одного вольта (<1,9 В HART®), під час використання у вибухонебезпечних зонах, де зазвичай доступна лише обмежена напруга.

7-сегментний світлодіодний індикатор з червоними цифрами на чорному фоні

Компактні індикатори технологічних процесів пропонують вам економічно ефективний моніторинг стандартних сигналів струму та напруги, а також частоти та імпульсних сигналів. Крім того, за допомогою перемикача заданого значення для стандартних сигналів можна встановити стандартні сигнали або легко інтегрувати у ваш процес вільно програмовану послідовність сигналів з керуванням у часі 0 ... 12 В або 0 ... 24 мА.

Реєстрація граничних значень за допомогою багатофункціональних індикаторів технологічних процесів Field Analog

Топологія: реєстрація граничних значень за допомогою багатофункціональних індикаторів технологічних процесів Field Analog

Багатофункціональні індикатори технологічних процесів FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP придатні до застосування як кінцеві вимикачі для моніторингу граничних значень. Вироби безперервно реєструють значення процесу і перемикають релейні виходи уразі перевищення встановленого граничного значення або зниження нижче заданого.

Приклад моніторингу температури перекачуваного середовища:
В насосах доцільно здійснювати моніторинг рідини, що перекачується. Це запобігає перевантаженню привода. Якщо температура застигання перекачуваного середовища перевищує температуру навколишнього середовища, моніторинг температури середовища затримує запуск насоса, доки в’язкість середовища не дозволить йому працювати. Під час роботи сигнали температури безперервно відстежуються і контролюються за допомогою індикаторів технологічних процесів на предмет перевищення заданих значень або зниження показників нижче встановленої межі.

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»