Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Пристрої контролю та моніторингу

Пристрої контролю та моніторингу

Наші пристрої тестування та моніторингу для підвищення експлуатаційної готовності обладнання підходять як для застосування у хмарному середовищі в режимі реального часу, так і для ручного режиму. Перенапруги призводять до перенавантаження електричних установок і передбачених для них пристроїв захисту. Завчасно дізнавайтеся про стан своєї установки та захисту від перенапруги, перш ніж почнуть виникати збої.

Переваги

  • Розпізнавання поточного стану (State of Health) розрядників для захисту від перенапруги шляхом профілактичної перевірки
  • Високі стандарти якості та безпеки: завдяки автоматичній адаптації алгоритмів перевірки та функції постійного оновлення до найновішого стану
  • Використання додаткових цифрових переваг і сервісів з ImpulseCheck
  • Система підтримки для захисту від перенапруги є частиною системи COMPLETE line
Пристрій захисту від перенапруг ImpulseCheck із чотирма провідниками

ImpulseCheck контролює до чотирьох провідників одного пристрою захисту від перенапруг

ImpulseCheck — це допоміжна система для захисту від перенапруг

До пристроїв захисту від перенапруг висувають особливі вимоги і вони виконують свою роботу приховано. Зазвичай вони непомітно захищають ваші системи від подій, пов’язаних із електромагнітною сумісністю. Ви не знаєте поточний стан пристроїв захисту.

ImpulseCheck — це перша у світі інтелектуальна допоміжна система для захисту від перенапруг в сегменті мережевого захисту. За допомогою підключення до хмари визначається поточний стан (State of Health) окремо кожного пристрою безпеки. Це дає змогу пропонувати нові цифрові послуги.

Ви можете визначити фактичне навантаження контрольованого пристрою захисту від перенапруг, а отже і всієї установки. Завдяки цьому збої стають передбачуваними, і можна ефективніше планувати роботи з технічного обслуговування.

Прилад моніторингу ImpulseCheck або контрольний прилад CHECKMASTER 2

ImpulseCheck контролює активні провідники кабелів електричного живлення. Навіть якщо пристрої захисту від перенапруги не встановлено, здійснюється вимірювання імпульсів і можна зробити висновки щодо навантаження системи. ImpulseCheck — це найкращий вибір для інноваційного та автоматизованого аналізу поточного стану (State of Health) ваших пристроїв захисту від перенапруги. Допоміжна система ImpulseCheck — це прилад моніторингу роботи пристроїв захисту від перенапруги для електричного живлення типу 1 і 2.

Зі свого боку, CHECKMASTER 2 — це контрольний прилад майже для всіх вставних пристроїв захисту від перенапруги від Phoenix Contact. За допомогою CHECKMASTER 2 можна вручну перевіряти штекери для захисту від перенапруги для електричного живлення, пристроїв вимірювання, контролю, керування та обміну даними.

Контрольний прилад для пристроїв захисту CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: контрольний прилад для різних конструкцій і схем

Регулярні перевірки для надійного захисту від перенапруги

Згідно зі стандартом IEC 62305-3 пристрої захисту від перенапруги мають проходити регулярну перевірку. Крім того, стандарт передбачає прозоре документування результатів перевірки.

ImpulseCheck контролює пристрої захисту від перенапруги у режимі реального часу. Поточний стан для документування можна в будь-який момент вивести одним натисканням кнопки.

Перевірка за допомогою CHECKMASTER 2 має здійснюватися в ручному режимі.

  • Штекери SPD вставляються у відповідну тестову касету.
  • Власне тестування здійснюється автоматично.
  • Контрольний прилад CHECKMASTER 2 зберігає усі результати у внутрішній пам’яті.
  • Збережені результати перевірок можливо вивести одразу або згодом.
  • Протокол перевірки містить номер для замовлення, а також результат, дату і час перевірки.
Сканер штрих-кодів

Проста ідентифікація тестового об’єкта завдяки сканеру штрих-кодів

Проста ідентифікація тестових об’єктів завдяки сканеру штрих-кодів у CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 перевіряє вставні пристрої захисту від перенапруги від Phoenix Contact за вашими особливими електричними параметрами. Введення номера артикулу здійснюється безпомилково через сканер штрих-коду.

Вставте тестовий об’єкт у відповідний тестовий адаптер. Коли тип пристрою визначається сканером, тестування розпочинається автоматично зі вставлянням.

Інший спосіб — це введення на сенсорній панелі номера для замовлення тестового об’єкта після вставлення в тестовий адаптер.

LM-S — система моніторингу розрядів блискавки


Аналізатор і датчик системи моніторингу розрядів блискавки LM-S

Система моніторингу розрядів блискавки LM-S для дистанційного контролю

Вимірювання струму блискавки

Дізнавайтеся в інтерактивному режимі про факти удару блискавки у Вашу установку і скористайтеся перевагами технічного обслуговування залежно від фактичних навантажень.

Система вимірювання виявляє й аналізує всі важливі параметри струму розряду блискавки. Аналіз і дистанційна сигналізація здійснюються в режимі реального часу. Зведення експлуатаційних параметрів установки та результатів вимірювання створює кращу основу для прийняття рішення для керування й технічного обслуговування.

Це надає такі переваги:

  • Просте розпізнавання та оцінювання рівня навантаження струму блискавки завдяки інтелектуальній вимірювальній системі
  • Інтервали технічного обслуговування можна краще планувати завдяки безперервному дистанційному контролю
  • За рахунок використання інтегрованого веб-сервера спрощується вивід даних і конфігурація
  • З’єднання зі стандартними мережевими системами через інтерфейс Ethernet RJ45