Маркувальні рішення для харчової промисловості та виробництва напоїв Універсальні рішення для маркування для сфер застосування з високими стандартами гігієни та безпеки

Лінія розливу у харчовій промисловості

Харчова промисловість і виробництво напоїв висувають високі вимоги до всіх компонентів і матеріалів, що використовуються у виробничому процесі. Це стосується також маркування. Phoenix Contact пропонує масштабований асортимент продукції для маркування клемних блоків, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем. Оцініть наші маркувальні матеріали для різних рівнів вимог щодо стійкості, різних способів монтажу та сфер застосування у харчовій промисловості і галузі виробництва напоїв.

Працівниці під час перевірки якості

Контроль якості на виробництві харчових продуктів

Галузеві вимоги

У виробництві продуктів харчування та напоїв потрібен особливий рівень гігієни та безпеки. Тому там щодня проводиться чищення виробничих приміщень із використанням агресивних мийних засобів. Маркувальні матеріали на провідниках і кабелях, а також на пристроях та системах мають витримувати ці складні умови. Ані напис, ані сама маркувальна табличка не повинні бути пошкоджені чи знищені. Якщо таке трапляється, навіть найдрібніші фрагменти мають бути виявлені на етапі кінцевого контролю.

Безпечне й довговічне маркування для найвищих вимог Докладно про властивості маркування

Розглядаючи галузеві вимоги до маркування, можна виділити властивості матеріалів, потрібні в цьому середовищі.

Висока хімічна стійкість

Хімічно стійкі маркувальні матеріали

Висока хімічна стійкість

Щоб забезпечити найвищі гігієнічні стандарти, виробничі приміщення в харчовій промисловості прибирають кілька разів на день. Використовують агресивні засоби для чищення, які можуть пошкодити основний матеріал компонентів маркування. Це може призвести до того, що маркери потьмяніють, втратять можливість зчитування чи навіть будуть знищені. Тому використання агресивних мийних засобів вимагає високої хімічної стійкості маркувальних матеріалів, а також самого маркування.

Маркувальний матеріал у синьому відтінку, який не зустрічається в природі, для швидшої ідентифікації

Синій маркувальний матеріал для швидкої ідентифікації

Можливість візуального розпізнавання

Для забезпечення швидкого розпізнавання у харчовій промисловості дедалі частіше використовується маркування синього кольору. Синій колір рідко зустрічається в природному вигляді. Тому він особливо добре виділяється візуально й інстинктивно швидко помічається. Крім того, забруднення, такі як спори і пліснява, а також залишки їжі та мийних засобів, можна виявити на ньому швидше, ніж на матеріалах іншого кольору.

Матеріал, який можна розпізнавати за допомогою металодетекторів

Маркувальні матеріали для розпізнавання за допомогою металодетекторів

Можливість розпізнавання

До продуктів харчування висуваються найвищі вимоги щодо якості та безпеки. Щоб гарантувати безпечне виробництво, необхідно проводити кінцевий контроль. Якщо маркувальний матеріал ламається і потрапляє у виробничу лінію, то в разі сумнівів навіть найдрібніші фрагменти маркера мають бути виявлені. Тому рекомендується використовувати маркувальні матеріали з можливістю розпізнавання. Ці матеріали можна виявити за допомогою детекторів під час перевірки на наявність сторонніх металевих предметів в кінці виробничої лінії.

Маркувальні матеріали з оптимальною адгезією

Оптимальна адгезія завдяки матеріалам із високою міцністю приклеювання

Оптимальна адгезія

Через постійні процеси чищення маркувальні матеріали зазнають сильного механічного впливу. Крім того, структуровані поверхні пристроїв та обладнання ускладнюють оптимальне наклеювання етикеток. Тому необхідний міцний клей, який якнайкраще розподіляється в структурі поверхні і, таким чином, забезпечує оптимальну міцність приклеювання. Для довговічного маркування рекомендується використовувати маркери з додатковою захисною ламінацією.

Маркування кабелю, яке можна розпізнати під час виробництва

Ідентифікація кабелів у харчовій промисловості з можливістю виявлення

Наші рішення з маркування для харчової промисловості й виробництва напоїв

Компанія Phoenix Contact пропонує рішення для маркування, які мають високу стійкість до хімічних речовин і високу міцність приклеювання. Крім того, вони оптимально ідентифікуються й навіть виявляються візуально. Завдяки цим властивостям вони відповідають найвищим вимогам незалежно від місця застосування — чи то в захищеній шафі керування, чи то в екстремальних умовах. Вони не тільки відповідають промисловому стандарту, але й були протестовані та схвалені ISEGA для використання в харчовій промисловості.

Група продукції: UC-WMTBA-D
Група продукції: WMTB HF-D
Група продукції: LS-WMTB-V4A
Група продукції: EML-D...
Група продукції: EML-LPR-D...
Група продукції: LS-EMLP-V4A... і LS-EMSP-V4A...
Група продукції: UC-WMTBA-D

Маркер з можливістю виявлення UC-WMTBA-D... виготовлений із поліпропілену. Міцний на розрив матеріал характеризується стійкістю до вологи та хімічних речовин. За допомогою системи маркування TOPMARK NEO з цього маркера можна створити довговічне маркування. Якщо матеріал все ж таки зазнає втоми, навіть найдрібніші фрагменти матеріалу, придатного до розпізнавання, можуть бути виявлені під час кінцевого контролю.

Група продукції: WMTB HF-D

Безгалогенне, придатне до розпізнавання маркування для провідників і кабелю WMTB HF-D... використовують для маркування та об’єднання провідників і кабелів у пучки всередині приміщень і ззовні. Це маркування виготовлено з високоякісного термопластичного поліуретану. Матеріал дуже гнучкий і має дуже хорошу стійкість до розриву. На нього можна наносити маркування за допомогою THERMOMARK ROLL 2.0 або THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Група продукції: LS-WMTB-V4A

Маркери групи продукції LS-WMTB-V4A... характеризуються високою стійкістю до солоної води, хлоридів і розчинників. Тому вони також підходять для особливо складних вимог у промисловості. Маркування методом гравіювання чи методом нанесення покриття за допомогою TOPMARK NEO робить маркування довговічним.

Група продукції: EML-D...

Група продукції EML-D... включає в себе етикетки, які можна розпізнавати, для ідентифікації різного обладнання у харчовій промисловості. Матеріал має суцільну алюмінієву фольгу, завдяки якій можливе розпізнавання етикетки. Завдяки високій силі приклеювання, етикетки тримаються зокрема й на нерівних, текстурованих та низькоенергетичних поверхнях. На них можна наносити маркування за допомогою THERMOMARK ROLL 2.0 і THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Група продукції: EML-LPR-D...

Окрім високої міцності приклеювання, маркування для пристроїв EML-LPR-D... має додаткове захисне ламінування. Захисне ламінування запобігає зношуванню маркування, коли етикетка піддається механічному впливу. Тому маркування групи продукції EML-LPR-D... легко витримує щоденні цикли чищення на харчових виробництвах. Маркування виконується за допомогою THERMOMARK ROLL 2.0 або THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Група продукції: LS-EMLP-V4A... і LS-EMSP-V4A...

Маркування для пристроїв із високоякісної сталі підходить для легкого в догляді та довготривалого маркування, яке також відповідає високим гігієнічним вимогам. Матеріал стійкий до корозії, кислот і температур. Завдяки високій міцності приклеювання самоклейні таблички з високоякісної сталі LS-EMLP-V4A... забезпечують особливо добру адгезію. Крім того, варіант LS-EMSP-V4A... підходить для прикручування до пристроїв або фіксації на них за допомогою заклепок. Нанесення написів на таблички здійснюється за допомогою TOPMARK NEO.

Лазерний маркувальний пристрій TOPMARK NEO

Маркування лазерним маркувальним пристроєм TOPMARK NEO

Стійке маркування завдяки безпосередньому лазерному маркуванню Система маркування TOPMARK NEO

Система маркування PROJECT complete забезпечує гнучку відповідність суворим вимогам промислового маркування. Завдяки сучасним лазерним технологіям ви створюєте довговічні та стійкі маркувальні матеріали для промислового середовища. Лазерний маркувальний пристрій може працювати з матеріалами у форматі карток і листів, створюючи маркування, яке вражає своєю надзвичайною стійкістю до різних впливів навколишнього середовища й до механічних впливів. Маркування таке ж міцне, як і сам матеріал, на яке воно наноситься. Попередньо встановлені параметри гарантують простоту керування без спеціальних знань про лазерну техніку.

Переваги

  • Стійкі, довговічні та безпечні рішення для маркування, що відповідають найвищим вимогам
  • Скорочення часу на ремонт, технічне обслуговування та сервісне обслуговування завдяки чіткій ідентифікації компонентів
  • Рішення для маркування для всіх застосувань, ситуацій монтажу та вимог до стійкості
  • Групи матеріалів EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP і WMTB-HF-D протестовані і схвалені ISEGA для використання в харчовій промисловості