Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Автоматичні пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання — дві функції в одному пристрої

Пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Дві функції в одному пристрої: Компактний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000 виконує повну підготовку кабелю швидко і безпечно всього за одну операцію. Обробляє наконечники у вигляді стрічок. Для масової обробки використовуйте міцні автоматичні пристрої CF 1000. З мобільним пристроєм для автоматичного зняття ізоляції та обтискання вам знадобиться лише дві секунди для підготовки провідника.

Переваги

  • Просте введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
  • Мала тривалість циклу завдяки узгодженим між собою підпроцесам
  • Швидка зміна поперечного перерізу завдяки модульній конструкції
  • Економія часу до 75 % з інструментом для обтискання Crimphandy завдяки об’єднанню робочих операцій і надзвичайній простоті в користуванні
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000 Компактний переносний пристрій для обробки наконечників у стрічках

Для мобільного використання пропонуємо компактні пристрої для автоматичного зняття ізоляції/обтискання CF 3000. За допомогою цих пристроїв можна швидко та безпечно обробляти ізольовані наконечники у стрічках у діапазоні поперечного перерізу від 0,25 до 2,5 мм². Лише за одну операцію кінець провідника зачищається від ізоляції та обтискається наконечником.

Лише за хвилину можна переналагодити автоматичний інструмент на інший поперечний переріз. Завдяки компактній і легкій конструкції пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000 можна переносити з місця на місце.

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000 для масової обробки

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000 Міцний стаціонарний пристрій для обробки наконечників, які постачаються як насипний товар

Для масової обробки провідників з ізольованими наконечниками в діапазоні поперечного перерізу до 10 мм² використовуйте стійкі й міцні пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF°1000.

Лише за одну операцію кінець провідника зачищається від ізоляції та обтискається наконечником. Продуктивність цього автоматичного інструмента сягає 1200 провідників на годину. Завдяки модульній конструкції можливе швидке переналагодження на інші поперечні перерізи. Огляд кількості забезпечує вбудований лічильник.

Зняття ізоляції та обтискання за дві секунди за допомогою переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання Зняття ізоляції та обтискання менше ніж за дві секунди

Традиційна попередня обробка кабельної продукції складається з двох робочих етапів, потребує використання двох інструментів і вимагає багато часу. Наш переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання Crimphandy вносить революційні зміни у цей процес: лише один інструмент, один робочий крок і економія майже 75 % часу.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання — це ручний пристрій для видалення ізоляції з провідників і обтискання наконечників за одну операцію, яка триває менше двох секунд. Функції автоматичного контролю гарантують незмінно високу якість обтискання.

Обробка провідника за допомогою переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання відображає повідомлення про помилку за допомогою світлодіода
Вийнятий акумулятор з переносного пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Ізольовані наконечники червоного кольору розташовані у відкритому магазині переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання з лотком для залишків ізоляції
Різання провідників за допомогою CRIMPHANDY CUTTER
Обробка провідника за допомогою переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Автоматична функція зняття ізоляції та обтискання полегшує роботу з пристроєм: просто вставте необроблений провідник, автоматично зніміть ізоляцію й обтисніть — і готово.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання завжди однозначно сигналізує про свій робочий стан за допомогою кольорових світлодіодів. Органи ручного керування передбачено лише для увімкнення та вимкнення, а також для скидання параметрів пристрою.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання відображає повідомлення про помилку за допомогою світлодіода

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащений ємнісними датчиками для визначення поперечного перерізу вставленого провідника. Невідповідний провідник розпізнається автоматично, що надійно запобігає помилковому опресуванню. Помилка відображається за допомогою світлодіода.
Це гарантує високоякісне обтискання. Квадратне опресування підходить для всіх точок з’єднання та клемних отворів. Значення сили витягування перевищує нормативні вимоги.

Вийнятий акумулятор з переносного пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Роботи в шафі керування або поряд із нею не повинні обмежуватися кабелями пристроїв чи шлангами. Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання має потужний літій-іонний полімерний акумулятор, який легко заміняється та розрахований на 2000 обтискань. Таким чином переносний ручний пристрій можна використовувати впродовж кількох днів. Пристрій для швидкого заряджання, що входить до комплекту постачання, повністю заряджає акумулятор лише за одну годину.

Ізольовані наконечники червоного кольору розташовані у відкритому магазині переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащений вбудованим магазином для кабельних наконечників, упакованих у смуги. Завдяки автоматичній подачі можна обтискати один за одним велику кількість провідників без перерви.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання з лотком для залишків ізоляції

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащено лотком для залишків ізоляції, який легко знімається. Це гарантує чистоту на робочому місці. Тому пристрій можна використовувати всередині шаф керування.

Різання провідників за допомогою CRIMPHANDY CUTTER

CRIMPHANDY CUTTER забезпечує можливість зручного різання провідників з поперечним перерізом від 0,5 до 1,5 мм². Монтаж практичного різального пристрою безпосередньо на пристрій Crimphandy можна виконати просто та швидко.

Швидка обробка кабельної продукції за допомогою Crimphandy

Скористайтеся перевагами мобільності ручного інструмента з ефективністю автоматичного пристрою завдяки нашому Crimphandy.
Покрокові інструкції із введення в експлуатацію та використання переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання можна знайти в нашому відеоуроці.