Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 2.5 mm2
Пристрій для автоматичного обтискання
Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 вирізняється високою силою обтискання за компактної конструкції. Проста і швидка заміна матриць робить його придатним для обробки широкого спектру типів контактів до 50 мм². Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 забезпечує найвищу гнучкість. Обтискайте кабельні наконечники, плоскі вилки або наконечники, майже не витрачаючи часу.
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for spade connector (SCM...) 0.5 mm2 - 2.5 mm2, width: 6.3 mm
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for FBS... plug-in bridges
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 10.16 mm2 and 25 mm2
Replacement crimp head for ZAP 100 and ZAP 100 T
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 2,8...), 0.1 mm2-1.5 mm2, width: 2.8 mm, length 5 mm
Die for CF 500 automatic crimping device, for uninsulated cable lugs (C-RC... and C-FC...) 16 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 6 mm2, 2 x 10 mm2, and 2 x 16 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Universal electric crimper to take dies for a wide variety of contact elements
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
- Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
- Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів
Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.
- Швидка заміна обтискних матриць
- Наявність ручки для перенесення
- Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів