Die for CF 500 automatic crimping device, for solar contacts, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Пристрій для автоматичного обтискання
Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 вирізняється високою силою обтискання за компактної конструкції. Проста і швидка заміна матриць робить його придатним для обробки широкого спектру типів контактів до 50 мм². Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 забезпечує найвищу гнучкість. Обтискайте кабельні наконечники, плоскі вилки або наконечники, майже не витрачаючи часу.
Replacement crimp head for ZAP 25 and ZAP 25 T
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs: 0.5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), for tubular cable lugs: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Die for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs (C-RC... and C-FC...) 0.5 mm2 ... 10 mm2
Replacement die for ZAP 25 and ZAP 25 T crimping pliers, with spring, pivot pin, finger guard, and hexagonal nut.
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 4 mm pin diameter (CK 4.0) 6 mm2 ... 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 2.5 mm and 4.0 mm pin diameter (CK 2,5 ... CK 4,0) 0.14 mm2 ... 4 mm2
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
- Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
- Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів
Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.
- Швидка заміна обтискних матриць
- Наявність ручки для перенесення
- Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів