Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for spade connector (SCM...) 1.5 mm2 ... 6 mm2, width: 6.3 mm
Пристрій для автоматичного обтискання
Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 вирізняється високою силою обтискання за компактної конструкції. Проста і швидка заміна матриць робить його придатним для обробки широкого спектру типів контактів до 50 мм². Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 забезпечує найвищу гнучкість. Обтискайте кабельні наконечники, плоскі вилки або наконечники, майже не витрачаючи часу.
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules 0.08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 0.08 mm2 ... 6 mm2
Pneumatic crimping pliers, as table top version, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 35 mm2 and 50 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6.5 mm, inner Ø 3.8 mm, 10 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4.5 mm
Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... turned contacts, 4 marked die stations
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 6,3...), 0.5 mm2-6 mm2, width: 6.3 mm
Die for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves and spade connectors (C-SCF... and C-SCM...) 0.1 mm2 ... 1.5 mm2
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
- Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
- Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів
Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.
- Швидка заміна обтискних матриць
- Наявність ручки для перенесення
- Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів