Пристрій для автоматичного обтискання — компактний універсальний пристрій для найрізноманітніших типів контакту

Пристрій для автоматичного обтискання

Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 вирізняється високою силою обтискання за компактної конструкції. Проста і швидка заміна матриць робить його придатним для обробки широкого спектру типів контактів до 50 мм². Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 забезпечує найвищу гнучкість. Обтискайте кабельні наконечники, плоскі вилки або наконечники, майже не витрачаючи часу.

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - Covering hood
CF 500/COV - Covering hood
1212250

Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN ferrules: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), uninsulated cable lugs: 16 mm2 (RC 16), turned contacts: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Переваги

  • Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
  • Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
  • Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
  • Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500

Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500

Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів

Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.

  • Швидка заміна обтискних матриць
  • Наявність ручки для перенесення
  • Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів