Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Пристрій для автоматичного обтискання
Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 вирізняється високою силою обтискання за компактної конструкції. Проста і швидка заміна матриць робить його придатним для обробки широкого спектру типів контактів до 50 мм². Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 забезпечує найвищу гнучкість. Обтискайте кабельні наконечники, плоскі вилки або наконечники, майже не витрачаючи часу.
Die for CF 500 automatic crimping device, for 0.1 mm2 ... 4 mm2 tubular cable lugs
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2, and 2 x 10 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs: 0.14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), for turned contacts: 0.14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), for solar contacts: 0.25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Replacement piston for the crimping pliers ZAP 25 and ZAP 100
Die for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves and spade connectors (C-SCF... and C-SCM...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI‑TWIN 10)
Die for CF 500 automatic crimping device, CK 4.0-ED... turned contacts, 2 marked die stations
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4 mm, 10 mm2: outer Ø 8 mm, inner Ø 5 mm
Replacement hose
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
- Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
- Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів
Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.
- Швидка заміна обтискних матриць
- Наявність ручки для перенесення
- Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів