Automatic cutting device for cables, litz wires, and shrink sleeves, for 100 ... 240 V mains voltage
Автоматичний різак для підготовки кабелів
Автоматичний різак CUTFOX 10 швидко й точно розрізає жорсткі і гнучкі провідники та кабелі перерізом до 16 мм². У разі зміни матеріалу пристрій автоматично підлаштовується під відповідний діаметр. Довжину й кількість користувач уводить на зручному дисплеї. Завдяки компактній конструкції автоматичний різак ідеально підходить для стаціонарного та мобільного використання.
Replacement knife, for the CUTFOX 10 cutting machine
2 replacement rolls for CUTFOX 10
2 replacement rolls for CUTFOX 10, with PU tread, for sensitive cables/conductors and their insulation (for hard insulation to some extent)
Cable roller for CUTFOX 10
Replacement rotary table for cable roller
Accessories for automatic crimping device
Replacement holding arm for cable roller
Adapter cable, USB 2.0 male connector (type A) to D-SUB/RS-232 male connector (9-pos.), for connecting serial devices to the USB port
2 replacement rolls for CUTFOX 10 with hardened, finely knurled steel tread, for very hard insulation and materials.
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея та клавіш з цифрами
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug & Play
- Автоматичне регулювання діаметра пружинною системою
- Зручний імпорт даних, наприклад, з програми Microsoft Excel
Автоматичний різак CUTFOX 10
Автоматичний різак CUTFOX 10 для кабелів, проводів і термоусадочних трубок
Автоматичний різак CUTFOX 10 розрізає жорсткі й гнучкі провідники та кабелі перерізом до 16 мм² і діаметром до 9 мм автоматично і з точністю до міліметра. Для введення довжини та кількості відрізків передбачені великі клавіші з цифрами. Приводні та напрямні ролики пристрою автоматично підлаштовуються під діаметр закладеного провідника в разі зміни матеріалу або поперечного перерізу. За допомогою програми CUTSOFT можна передавати дані кабельних виробів із довжиною та іншою інформацією з електронних таблиць на пристрій.
Ще одна функція робить керування та процес обробки ще зручнішим і безпечнішим. Автоматичним різаком можна керувати за допомогою програмного забезпечення для допомоги працівникам clipx WIRE assist. Завдяки цьому можна послідовно використовувати виробничі дані.
Аксесуари для автоматичного різака CUTFOX 10
Аксесуари для автоматичного різака CUTFOX 10
Пристрій для розмотування кабелю CUTFOX 10 C-UN забезпечує повний контроль над кабельними бухтами та котушками. Із цим аксесуаром ви назавжди забудете про перекручування та небажане змотування кабельної продукції. Матеріал подається в автоматичний різак CUTFOX 10 безперебійно та з постійним натягом.